Kesintisiz güç kaynağı ile elektrik kesintilerinde yüksek kullanılabilirlik
Kesintisiz güç kaynaklarındaki yeni inovasyon, Phoenix Contact'ın makine imalatı için Trio DC UPS'idir. Kombine anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi, bir UPS ve bir güç kaynağının işlevlerini tek bir kompakt gövdede bir araya getirerek kontrol panelinde yer tasarrufu sağlar.
Cihaz, çok renkli LED'ler ve sinyal kontakları ile doğrudan diyagnostik imkânı ve net bir durum göstergesi sunar. Push-in bağlantı teknolojisi ile aletsiz kablolama, hızlı ve kolay kullanım sağlar. Dinamik boost ve akıllı batarya şarj davranışı ile Trio DC UPS özellikle sağlam ve güvenilirdir. Güç kaynağı ve UPS'in tek bir gövdede birleştirilmesi yerden tasarrufun yanı sıra çok yüksek düzeyde verimlilik sağlar. Opsiyonel olarak, UPS parametrelendirilebilir ve RS-485 veya USB-C gibi arayüzler aracılığıyla akıllı bir şekilde izlenebilir. Batarya durumu (SOH) LED'ler aracılığıyla kolayca okunabilir ve batarya ön taraftaki bir düğme aracılığıyla kontrol edilebilir. Harici bir sıcaklık sensörü, akıllı batarya şarj davranışını garanti eder. Güç kaynağından %150 ve bataryadan %400'e kadar aşırı yük kapasitesine sahip dinamik boost, sistemlerin kritik anlarda bile güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edebilmesini sağlar.