APL uygulamaları için yeni aşırı gerilim koruması
Phoenix Contact'ın Termitrab complete ürün gamındaki SPE ve APL uygulamaları için yeni aşırı gerilim koruması uluslararası standartları karşılar ve proses otomasyonunda potansiyel olarak patlayıcı alanlar için kapsamlı koruma sağlar.
Phoenix Contact şimdi proses teknolojisinde iki kablolu Ethernet ve Advanced Physical Layer (APL) sistemlerinin gereksinimleri için iki yeni aşırı gerilim koruma cihazı sunuyor. Yeni cihazlar Profibus kullanıcı organizasyonu, ODVA, FieldCom Group ve OPC Foundation'ın ortaklaşa oluşturduğu spesifikasyonları karşılamaktadır. Bu ürünler 10 Mbps veri hızını destekler ve ATEX ve IECEx dahil olmak üzere kapsamlı uluslararası onaylara sahiptir. Bu, patlamaya karşı korumalı sistem parçalarında emniyetli kullanım sağlar. Özellikle ürünlerden birinin 2-WISE cihazı olarak da onaylanmış olması, bu sayede kendinden emniyetli APL devrelerine kolayca entegre edilebilmesi dikkat çekicidir. Ürünler ayrıca kablo ekranlamasını mevcut üçüncü bir klemens tabanı seviyesine yerleştirme seçeneği de sunar. Geçmeli aşırı gerilim koruması, aşırı yük durumunda tüm kurulumu sökmek zorunda kalmadan kolayca değiştirilebilir. Toplam genişliği sadece 6 mm olan ürünler yerden tasarruf sağlar ve dış mekân dağıtım kutularında kullanım için idealdir.
Koruyucu cihaz üzerindeki entegre bir durum göstergesi, cihaz durumunun yerinde doğrudan izlenmesini sağlar. İstenirse opsiyonel olarak temin edilebilen uzaktan sinyalizasyon modülleri aracılığıyla durum kontrol odasına iletilir, bu sayede kullanıcılar sinyal uygulamalarının korunması üzerinde her an tam kontrole sahip olur.
Her iki ürün de yeni IEC 61643-21 uluslararası standardının gelecekteki gereksinimlerini şimdiden karşılamaktadır.