Kontrol panosu imalatında verimli prosesler için modüler iş istasyonu sistemi

2025-03-31
clipx BASIC line iş istasyonu sistemleri

Phoenix Contact'ın clipx Basic line iş istasyonu sistemleri, verimli ve ergonomik çalışma için bireysel iş istasyonlarını yapılandırmayı kolaylaştırır. Modüler sistem, örneğin klemens dizisi montajı için clipx Engineer assemble çalışan destek yazılımı ile iş istasyonlarının esnek bir şekilde uyarlanmasına veya genişletilmesine olanak tanır.

Ölçeklenebilir tasarım, aksesuarların mevcut iş istasyonlarına entegre edilmesine veya Phoenix Contact'ın ergonomik temel iş istasyonlarıyla birleştirilmesine olanak tanır. Ergonomik olarak tasarlanmış iş istasyonları gerektiği gibi kullanılabilir ve uzun vadede üretim proseslerinin optimize edilmesine yardımcı olur. Komponentlerin yapılandırılmış bir şekilde düzenlenmesi, verimli malzeme tedarikini kolaylaştırır.
Geliştirilmiş ergonomiye ilave olarak, arama sürelerinin ve hataların azaltılmasıyla üretkenlik artırılır. clipx Basic line modüler iş istasyonu sistemleri, kontrol panosu imalatında üretim süreçlerinin optimizasyonu için uygulanması kolay özelleştirilmiş çözümler sağlar. Esnek konfigürasyon ve uyarlama, daha güçlü iş akışı ile ergonomik ve yapılandırılmış iş istasyonlarına olanak tanır. Böylece hızlı verimlilik kazanımları ve hızlı proses optimizasyonu çok az çabayla elde edilir. Kontrol panosu imalatı için özel olarak tasarlanmış iş istasyonu sistemleri, proses danışmanlığında yılların deneyim ve uzmanlığının yanı sıra müşterilerle başarılı işbirliğine dayanmaktadır. Denenmiş ve test edilmiş çözümler, Phoenix Contact'ın kontrol panosu imalatındaki prosesler için en uygun şekilde tasarlanmış ve çeşitli gereksinimlere uyarlanabilen bir "standart" oluşturmasına olanak tanıdı.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim