Montajlı IPD tesisat kabloları

2023-11-14
IPD tesisat kabloları

Phoenix Contact'ın IPD montaj sistemi tamamen geçmeli 3 ve 5 kutuplu kabloların bağlantısını sağlar. Alet gerektirmeyen bir bağlantı teknolojisi olan Push-Lock, 0,5 ila 2,5 mm² arası ek ve çok telli kabloların zaman tasarrufu sağlayan montajına olanak tanır.

IPD konnektörleri hızlı kilitleme sistemiyle donatılmıştır, böylece zorlu montaj durumlarında bile kolayca çalışılabilirler. Eşleşme konumu, uyumsuzluğa karşı koruma sağlayan mekanik kodlama ve DIN EN 0105'e uygun dokunma korumasıyla net ve güvenli bir şekilde yerine oturur. IK07 darbe dayanımı ve IP66/IP68/IP69 koruma sınıfıya montaj aynı zamanda son derece sağlam ve güvenli olmasının yanı sıra suya ve toza dayanıklıdır. Bu, harici ortmlarda ve nemli alanlarda bile oldukça güvenilir montajlara olanak sağlar.

Montajlı IPD kablo düzenekleri, özellikle büyük kablolama projelerinde montajı kolaylaştırır ve hızlı devreye almayı destekler. Phoenix Contact, fiş veya soket ve serbest kablo ucu veya fiş-soket ile 0,5 m, 1 m, 3 m ve 5 m olmak üzere dört farklı kablo uzunluğunda PVC'den yapılmış bağlantı ve kontrol kabloları sağlar. Talep üzerine müşteriye özel uzunluklar da üretilebilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim