Evde depolama sistemleri için yeni batarya kutup konnektörleri
2025-05-21
Phoenix Contact evde depolama uygulamaları için piyasaya yeni konnektörler sunuyor. Mekanik kodlama ve renk kodlaması, yeni konnektörleri batarya invertörlerinde kullanıma uygun hale getirir.
Ters polariteye karşı korumalı DC konnektörler, genel PV bağlantı teknolojisinde yanlış eşleşmeyi ve batarya kutuplarının kısa devre olmasını engeller. Fişe takılı değilken bile, dokunma emniyetli batarya kutupları montaj sırasında koruma sağlar. Gümüş kaplı kontaklar, uzun süreli stabiliteye sahip bağlantı teknolojisini mümkün kılar. Yeni ürünler aynı zamanda IP66 ve IP68'e göre yüksek koruma derecesine sahiptir. Kablo kesitleri 6 ila 16 mm² arasında olan konnektörler 60 A'e kadar akımlar ve 1.500 V DC'ye kadar gerilimler için tasarlanmıştır.
Basın İletişim
Eva von der Weppen
|
Kurumsal İletişim
eweppen@phoenixcontact.com