Uno Power güç kaynakları – Push-in ve genişletilmiş gerilim aralığına sahip yeni versiyonlar
Phoenix Contact portföyüne yeni güç kaynakları ekliyor: Push-in bağlantı teknolojisine ve 277 V AC'ye kadar genişletilmiş gerilim aralığına sahip 90 W'a kadar Uno Power güç kaynakları. Bu güç kaynakları kompakt kontrol panolarında 1 fazlı uygulamalar için optimum besleme çözümüdür. Yeni güç kaynakları 30 ila 90 W arasında yüksek güç yoğunluğu, verimlilik ve Push-in bağlantı özelliklerine sahiptir. Bu da onları endüstriyel uygulamalar ve kompakt kontrol panoları için ideal hale getirir.
Güç kaynaklarının Push-in bağlantı teknolojisi, endüstriyel uygulamalarda verimliliği ve esnekliği önemli ölçüde artıran hızlı ve aletsiz montaja olanak tanır. Ayrıca 277 V AC'ye kadar genişletilmiş gerilim aralığına sahiptirler.
Uno Power güç kaynaklarının toplam genişliği 35 mm'dir ve 90 W'lık bir çıkışa sahiptir, bu da kontrol panosunda yer tasarrufu sağlar. Giriş gerilimi 100 ila 277 V AC ve 110 ila 250 V DC arasında değişir ve 1 fazlı sistemler için optimum besleme sağlar. Cihazlar %95'e varan verimlilikleriyle önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlar. Ayarlanabilir çıkış gerilimi sayesinde farklı uygulamalara esnek şekilde adapte edilebilir. Cihazlar ayrıca 500.000 saatin üzerindeki arızalar arası ortalama süre (MTBF) ile karakterize edilir ve bu da güvenilirliklerinin altını çizer. -25'ten +70°C'ye kadar geniş sıcaklık aralığı ve -40°C'de güvenilir cihaz başlatma özelliği ile cihazlar dış ortam montajları için idealdir ve aşırı sıcaklıklarda güvenilir kullanım sunar. Ayrıca Push-in bağlantı teknolojisi, alet gerektirmeden kolay kullanım ve hızlı montaj imkânı sağlar.
Yeni Uno Power güç kaynakları çeşitli güç seviyeleri ve çıkış gerilimleri ile mevcut olup kompakt kontrol panolarında ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için mükemmeldir.