Çatı ve yere monte PV sistemleri için montaja hazır cihaz bağlantı kutuları
All Electric Society'de yeşil elektrik her zaman güvenilir bir şekilde ve uygun fiyatlarla mevcuttur. Rüzgâr enerjisinin yanı sıra güneş enerjisi de yenilenebilir enerji üretimine önemli bir katkı sağlamaktadır. PV sistemlerini planlayan ve kuran uzmanlar, bunların yüksek kullanılabilirliğini ve performansını sağlamalıdır. Bu amaçla Phoenix Contact, hem küçük çatı sistemleri hem de büyük yere monte sistemler için Solarline ürün yelpazesinden dizi bağlantı kutuları (SCB'ler) sağlar.
SCB'ler güneş panellerinin dizi akımlarını toplar ve dağıtır. Ayrıca, sistem performansını izler ve münferit panelleri aşırı gerilimlerden kaynaklanan hasarlara karşı korurlar. Donanıma göre isteğe bağlı olarak ek işlevler eklenebilir. Örnek olarak dizilerin dizi sigortalarla korunması ve dizilerin DC anahtar ayırıcılar veya DC itfaiye anahtarları aracılığıyla bağlantısının kesilmesi yer alır. Dizi bağlantı kutuları, bakım gerektirmeyen bağlantılar sağlamak için SUNCLIX panel geçişleri veya Push-in klemensleri üzerindeki kablo rakorları ile donatılmıştır. Ön montajlı bağlantı kutuları hızlı montaj ve başlatma sağlar. Kompakt çözümler çok sayıda üreticinin invertör modellerini desteklemektedir. Müşteriye özel SCB'ler oluşturmak da mümkündür.