Fotovoltaik sistemler için DC Combiner Box'lar DC Combiner Box, güneş panellerinden string akımlarını toplar ve dağıtır. Bunun yanı sıra DC Combiner Box, sistem performansını izler ve her bir paneli aşırı gerilimlerden kaynaklanan hasarlara karşı korur.

Bir güneş enerjisi uygulamasındaki DC Combiner Box

Zorluk


Bir açık alan PV sisteminde iki çalışan

Maksimum kullanılabilirlik

Fotovoltaik sistemler tasarlayan ve inşa eden uzmanlar, fotovoltaik sistemlerin maksimum sürekliliğini ve performansını sağlama zorluğuyla karşı karşıyadır. Buradaki önemli faktörler; string akımlarının toplanması ve dağıtılması, modüllerin yıldırım ve aşırı gerilimlere karşı korunması ve sistem performansının izlenmesidir.

Çözüm


DC Combiner Box uygulaması

Saha tipi fotovoltaik sistemler için özel olarak tasarlanmış çözüm konseptleri

Phoenix Contact DC Combiner Box’ları bu gereksinimleri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda kompakt bir muhafaza yapısı sunar. Fotovoltaik stringler için izleme sistemimiz, bireysel stringler tek tek arızalandığında bile arızalara ve güç kayıplarına anında müdahale etmenizi sağlar.

String bağlantı kutuları
Ürünlere genel bakış

Bağlanabilir string bağlantı kutusu ürün portföyümüze genel bir bakış edinin ve güneş parkınız için doğru DC Combiner Box'ı burada bulun.

Doğru ürünü bulun
DC Combiner Box uygulaması

DC Combiner Box'larımızın tipik yapısı

İnteraktif görüntü haritası: Örnek bir dizi bağlantı kutusunun önden görünümü
Bağlantı teknolojisi
Yaylı bağlantı teknolojisi ile bakım gerektirmeyen bağlantı, PV stringlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde bağlanmasını sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Bağlantı teknolojisi
String izleme
DC Combiner Box, PV string izlemeyi ön plana çıkarır. Sistem durumunun sürekli olarak kaydedilmesini ve string akımlarının ve gerilimlerinin ölçülmesini sağlar. Hall etkisi teknolojisiyle yapılan dolaylı akım ölçümü, güç kayıplarını ve aşırı gerilimlerin izleme sistemine iletilmesini önler. Veriler, sistem operatörünü olası arızalara karşı mümkün olduğunca erken uyarmak için kullanılabilir. Bu, yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar ve enerji üretim sisteminin verimini optimize eder.
Daha fazlasını keşfedin
String izleme
Güç kaynağı
DC/DC dönüştürücüler, sistemdeki string izleme ünitelerine doğrudan, otonom güç beslemesi sağlar. Bu, ek bir 230 V AC beslemesine gerek olmadığı anlamına gelir.
Daha fazlasını keşfedin
Güç kaynağı
Sistem koruması
Aşırı gerilim koruması ve sigortalar, dizi bağlantı kutularını artık akımlar ve yıldırım gibi dış etkilere karşı korumak için kullanılır. Bu, yüksek sistem sürekliliği sağlar.
Daha fazlasını keşfedin
Sistem koruması
Kablosuz haberleşme
Yetersiz topraklama konseptleri sinyal hatlarında kuplaj oluşmasına neden olur. Kablosuz haberleşme çözümleri, izleme haberleşmelerinin bu tür parazitlerden etkilenmemesini sağlar. Esnek kurulumları sayesinde kablosuz çözümler özellikle yenileme projeleri için uygundur.
Daha fazlasını keşfedin
Kablosuz haberleşme

Avantajlarınız

  • Sıcaklık açısından optimize edilmiş tasarımla güvenilirlik ve dayanıklılık
  • Düşük montaj ve bakım maliyetleri ile kablosuz haberleşme sayesinde esnek network entegrasyonu
  • Stokta çeşitli versiyonlarda standartlaştırılmış ürünlerle sürekli kullanılabilirlik
  • Müşteri gereksinimlerine uygun konfigürasyon ile uyumlu ve bireysel

İletişim


Güneş enerjisi uzmanlarının grup fotoğrafı
Ihre Experten für Solarenergie
Global Endüstri Yönetimi Yenilenebilir Enerji
Sürdürülebilir bir enerji teminine giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyacağız.
Bir güneş parkında elinde tablet bilgisayarla durum değerlendirmesi yapan bakım personeli

Ortaklık ve işbirliği

Phoenix Contact, Almanya merkezli küresel bir pazar lideridir. Şirketimiz, tüm ekonomi ve altyapı sektörleri için rekabetçi elektrifikasyon, network oluşturma ve otomasyon alanlarında geleceğe hazır ürünler ve çözümler sunmaktadır. Bu yenilikçi ürün ve çözümlerle, iklim açısından nötr ve sürdürülebilir bir dünyaya giden yolu açıyoruz. Geniş kapsamlı ve yenilikçi ürün portföyümüz size geleceğe yönelik çözümler sunar. 100'den fazla ülkeye yayılan küresel ağımız, projenize her zaman yakın olduğumuz anlamına gelir.

Sıkça Sorulan Sorular


Bir güneş parkında iki çalışan sohbet ederken
Bir güneş parkında tablet bilgisayarlı bakım personeli
Solarworx yazılım kütüphanesinin olduğu ekranların önünde duran bir çalışan
Güneş parkında kontrol panoları
Bir güneş parkında iki çalışan sohbet ederken

Bağlı satış şirketlerimizin oluşturduğu uluslararası ağ sayesinde müşteri ve iş ortaklarımıza yakınlığı garanti ediyoruz. Bütün lokasyonlardaki çalışanlarımız herkes için sürdürülebilir bir dünyaya ulaşma hedefini merkezine alan bir teknoloji ve inovasyon aşkıyla çalışıyor. Bu uluslararası mevcudiyet, Phoenix Contact DC Combiner Box'ların dünya çapında kısa teslimat süreleriyle temin edilebildiği anlamına gelir.

Bir güneş parkında tablet bilgisayarlı bakım personeli

Sistem durumunun sürekli izlenmesi ve string akım ve gerilimlerinin ölçülmesi maksimum sistem sürekliliği sağlar. Bu da duruş sürelerinin kısalmasına neden olabilir.

Solarworx yazılım kütüphanesinin olduğu ekranların önünde duran bir çalışan

İzleme cihazları tarafından üretilen veriler RS-485 haberleşmesi aracılığıyla bir merkezi PLCnext Kontrolöre iletilir. Solarworx kütüphanesi ayrıca PLCnext Kontrolör tarafından tutulan verileri okumak için önceden programlanmış fonksiyon bloklarına sahiptir. Kütüphane, desteklenen string izleme cihazlarının çeşitli üreticileri için fonksiyon blokları içerir.

İnvertör haberleşmesi hakkında daha fazla bilgi edinin
Güneş parkında kontrol panoları

DC Combiner Box'lar çeşitli arayüzlere sahiptir. Bu nedenle genel sisteminize esnek şekilde entegre edilebilir. Sektör uzmanlarımız size tüm seçenekler hakkında tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.
Elektrifikasyon, network ve otomasyon: Sektör entegrasyonu için kilit iş ortağınızız. Phoenix Contact'ın güneş parkınızda izleme ve kontrol için sunduğu diğer çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin. Besleme yönetimi, veri kaydı, hava durumu verilerinin elde edilmesi ve fotovoltaiklerin diğer yönlerine yönelik yenilikçi çözümlerimizle sürdürülebilir bir enerji altyapısı tasarlayabilirsiniz.

Güneş enerjisi çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin
Güneş parkı kontrol panoları

DC Combiner Box'lar güneş parkına nasıl entegre edilir?

DC Combiner Box'lar çeşitli arayüzlere sahiptir. Bu nedenle genel sisteminize esnek şekilde entegre edilebilir. Sektör uzmanlarımız size tüm seçenekler hakkında tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.
Elektrifikasyon, network ve otomasyon: Sektör engtegrasyonu için kilit ortağınızız. Phoenix Contact'ın güneş parkınızda izleme ve kontrol için sunduğu diğer çözümler hakkında daha fazla bilgi edinin. Besleme yönetimi, veri kaydı, hava durumu verisi toplama ve fotovoltaiklerin diğer yönleri için ilham verici çözümlerimiz sürdürülebilir bir güç kaynağı tasarlamanızı mümkün kılar.

Ürünler


Ürünlere genel bakış
Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.

Ürün listesine git
Bir güneş parkının manzara fotoğrafı