- Montaj yeri DC 2 PV panellerin yakınında DC aşırı gerilim koruması: Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri DC 1 İnvertörün yakınında DC aşırı gerilim koruması: DC 1 ile invertör arasındaki kablo uzunluğu >10 m ise tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri AC 2 İnvertörün AC tarafında AC aşırı gerilim koruması: AC 1 ve AC 2 arasındaki kablo uzunluğu >10 m ise tip 2 aşırı gerilim koruyucu cihazlar
- Montaj yeri AC 1 Ana dağıtımda AC aşırı gerilim koruması: Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
PV çatı sistemleri için aşırı gerilim koruması Uygulamanız için ideal aşırı gerilim koruması hakkında bilgi edinin.
Zorluk
Verim kayıplarını ve yüksek onarım maliyetlerini önleyin
Planlanan amortisman sürelerinin aşılmaması için uzun duruş sürelerinden ve yüksek onarım maliyetlerinden kaçınılmalıdır. Ancak, yıldırım düşmesi ve aşırı gerilimlerin etkileri sistemde önemli hasara neden olabilir. Bu nedenle, PV çatı sistemlerinin sorunsuz çalışması için aşırı gerilim koruma konsepti büyük önem taşımaktadır. Konsept, invertörün, PV panellerin ve harici yıldırım koruma sistemine sahip PV çatı sistemlerinde binanın kendisinin korunmasını içermelidir.
Normatif gereksinimler
Standartlar kalite, verimlilik ve güvenliğin sağlanması için etkili bir araçtır. PV çatı sistemleri için iki standarda odaklanılmaktadır:
- HD 60364-7-712 fotovoltaik sistemlerin planlanması ve kurulumu için
- EN 62305-3 Ek 5 yıldırım ve aşırı gerilim korumasının seçimi ve kurulumu için
Çatı sistemleri için aşırı gerilim konseptleri hangi gereksinimleri karşılamalıdır? EN 62305-3 Ek 5 uyarınca aşağıdaki yorum yardımcı olacaktır:
- Montaj yeri DC 2 PV panellerin yakınında DC aşırı gerilim koruması: Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri DC 1 İnvertörün yakınında DC aşırı gerilim koruması: DC 1 ile invertör arasındaki kablo uzunluğu >10 m ise tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri AC 2 İnvertörün AC tarafında AC aşırı gerilim koruması: AC 1 ve AC 2 arasındaki kablo uzunluğu >10 m ise tip 2 aşırı gerilim koruyucu cihazlar
- Montaj yeri AC 1 Ana dağıtımda AC aşırı gerilim koruması: Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri DC 2 PV panellerin yakınında DC aşırı gerilim koruması: Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri DC 1 İnvertörün yakınında DC aşırı gerilim koruması: Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri AC 2 İnvertörün AC tarafında AC aşırı gerilim koruması: Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları
- Montaj yeri AC 1 Ana dağıtımda AC aşırı gerilim koruması: Tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları
Çözüm
Fotovoltaik sistemler için dizi bağlantı kutusu
Bu zorlukların üstesinden gelmek için, ön montajlı sistem çözümlerimiz kapsamında, PV çatı sistemlerinin DC girişleri öncesinde invertörleri doğrudan koruyan güvenilir dizi bağlantı kutuları sağlıyoruz. Aşırı gerilim geçişleri doğrudan toprağa deşarj olur.
Avantajlarınız
- Geniş ürün portföyümüzle DC gerilim girişlerinin aşağısındaki çok çeşitli invertörlerin korunması
- Ön montajlı string bağlantı kutuları ile hızlı montaj ve başlatma
- String bağlantı kutusunda yeterli bağlantı seçenekleriyle yıldırım koruma potansiyel dengeleme iletkeninin basitleştirilmiş bağlantısı
- SUNCLIX veya Push-in bağlantı teknolojisiyle PV string'lerde bakım gerektirmeyen bağlantı
Mükemmel string bağlantı kutunuza giden 3 adım:
Hangi invertörün kullanılacağını bilmek önemlidir, çünkü doğru string bağlantı kutusunu seçerken aşağıdaki kriterler çok önemlidir:
- MPP takip cihazı sayısı
- MPP takip cihazı başına string sayısı
- MPP takip cihazı başına maksimum akım
Doğru string bağlantı kutusunu seçerken önemli bir faktör, binanın harici yıldırım korumasına sahip olup olmadığıdır:
Harici yıldırım koruması olmayan bina:
- Tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları yeterlidir
Yıldırım korumalı bina:
- Ayırma mesafesi "s" korunursa tip 2 aşırı gerilim koruma cihazları
- Ayırma mesafesi "s" korunmazsa tip 1 aşırı gerilim koruma cihazları (veya 1/2 kombine yıldırım akımı ve aşırı gerilim arestörleri)
String bağlantı kutuları için doğru bağlantı teknolojisinin seçilmesi sistemin verimliliğini, güvenliğini, dayanıklılığını ve bakım kolaylığını etkiler. Burada iki seçenek mevcuttur.
- SUNCLIX konnektörler
- Push-in Teknolojili kablo rakoru
Ürün listesi sayfasındaki filtreleme fonksiyonu içinde yukarıdaki anahtar soruları yanıtlayarak doğru ürünü hızlı ve kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Aramayı daraltarak doğru ürünü bulmak için temel filtreleme kriterleri şunlardır:
- Desteklenen MPP takip cihazı sayısı
- MPP takip cihazı başına string sayısı
- IEC uyarınca arestör sınıfı
- Kablo girişi tipi
Ek gereksinimler varsa (örn. DC kesici şalter, sigortalar), aramayı bu seçeneklere göre de filtreleyebilirsiniz. Bu, doğru çözümü hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar.
Özel ipucu: Uyumluluk bulucumuz, kullanılan invertör için doğru string bağlantı kutusunu sadece üç adımda bulmanızı sağlar.
Önemli bilgiler ve sıkça sorulan sorular (SSS)
PV sistemleri için aşırı gerilim koruması ve string bağlantı kutularının kullanımı alanındaki daha fazla heyecan verici yardımı kapsamlı SSS bölümümüzde keşfedin. Projelerinizi planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olacak ayrıntılı yanıtları ve faydalı bilgileri burada bulabilirsiniz.
Dizi bağlantı kutularımızın tipik yapısı
İtfaiye anahtarı ile otomatik kapatma
PV çatı sistemlerinde itfaiye anahtarları için henüz genel bir düzenleme bulunmamakla birlikte, yangın güvenliği kurumları ve sigortacılar bunların kullanılmasını giderek daha fazla tavsiye ediyor. Temel hedef, bir acil durumda PV stringlerini PV panellerine olabildiğince yakın bir noktada ‘otomatik’ olarak ayırmaktır. Bu, acil durum hizmetleri için riskleri asgariye indirir. Güvenli yangın söndürme sağlanır.
Binanın bir fotovoltaik sistemle teçhiz edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın, etkilenen alanda herhangi bir söndürme çalışması başlatmadan önce gerilimsiz durum sağlanmalıdır. Bu, örneğin ana şalterin çalıştırılmasıyla veya sigortaların çekilmesiyle sağlanabilir. Bu yaklaşım aynı zamanda dizi bağlantı kutusundaki motorlu ayırıcı anahtarların güç beslemesini de keser ve binadaki DC kablolarının enerjisi "otomatik olarak" kesilir. Diğer bir avantaj, şalterin motor destekli yeniden devreye alınabilmesidir. Kasıtlı, kasıtsız veya şebeke arızasına bağlı kapatmalar pahalı servis işlemlerine yol açmaz, çünkü ayırıcı anahtarlar sıfırlandığında motor aracılığıyla yeniden etkinleştirilir.
İletişim
Sık sorulan sorular (SSS)
DC kesici şalter kullanmak ne zaman mantıklıdır?
Güvenliğe ve bakım kolaylığına katkıda bulunması nedeniyle her fotovoltaik sistemde bir DC kesici şalter bulunması zorunludur. Bağlantılar sadece yüksüz durumda güvenli bir şekilde kesilebilir. Kesici şalterler genellikle invertöre entegre edilir; ancak uzun kablolar kullanıldığında sistemin büyük bir kısmı akım taşımaya devam eder. Bakım ve onarım çalışmaları sırasında bu durum önlenmelidir.
Çözüm: PV panellere yakın bir yere ilave bir DC kesici şalter takmak. String bağlantı kutularımız bu şalteri aşırı gerilim korumasıyla birleştirir ve invertöre kadar kablo montajını basitleştirir.
Korumasız açık alanlarda kullanmak mümkün mü?
String bağlantı kutularının (SCB'ler) korumasız dış alanlara kurulması bazen kaçınılmazdır. IP65 koruma sınıfına sahip SCB'ler toz geçirmez ve tazyikli suya karşı korumalı olsa da, DIN EN 60529 uyarınca yapılan testler yalnızca karşılaştırma amaçlıdır ve gerçek koşulları simüle etmez. Bu nedenle hava koşullarına dayanıklı kanopiler çok önemlidir. Dış mekâna monte edilen string bağlantı kutularını suyla dolmaya, güneş ışığı nedeniyle aşırı ısınmaya ve yoğuşmaya karşı korurlar. Bu nedenle, string bağlantı kutularının hizmet ömrünü ve güvenilirliğini önemli ölçüde artırırlar.
Hat kayıpları nasıl en aza indirilebilir?
Değişen konum koşulları nedeniyle, bazı PV çatı sistemleri çok uzun kablolara ihtiyaç duyabilir. Güç kaybını en aza indirmek için kablo kesit alanlarını artırmak gerekebilir. Standart SCB'lerin büyük bir kısmı sınırlı bir bağlantı kesit aralığını destekleyebilmektedir. Öte yandan, versiyonlarımızdan bazıları bu gereksinimleri karşılamak için daha geniş bir bağlantı kesiti sağlar.
Sigortalar: Çatı sistemlerinde neden ikincil bir rol oynuyorlar?
Avrupa'da, HD 60364-7-712 standardına göre, PV sigortaları yalnızca her MPP takip cihazı başına üç veya daha fazla paralel bağlı PV string bulunan sistemlerde gereklidir. Paralel bağlı üç veya daha fazla PV stringine sahip sistemlerde, artık akımlar modüllere ve kablolara zarar verebilir. Bu gibi durumlarda, PV sigortaları kişisel yaralanmaları ve binaların hasar görmesini önlemek için çok önemlidir. En yeni invertörlerin çoğu, MPP takip cihazı başına yalnızca 2 stringe kadar bağlantıya izin verir. Ters akım direnci ve maksimum sigorta koruması ile ilgili bilgiler modül üreticisinin veri sayfasında bulunabilir. İstisnalar arasında DC güç optimizatörlü PV sistemleri veya artık akımları önleyebilen seçici string kapatmalı invertörler bulunmaktadır. Bu durumda bazen PV sigortalarından vazgeçmek mümkündür, ancak üreticinin bilgilerine her zaman uyulması zorunludur.
Harici bir yıldırımdan korunma sistemi kurarken nelere dikkat edilmelidir?
Bir fotovoltaik sistem ve bir harici yıldırım koruma sistemi çatı alanını paylaşmaktadır. PV sistemi ve yıldırım koruma sistemi aynı anda sorunsuz şekilde kurulabilir. Yıldırım koruma sisteminin zaten kurulu olduğu bir çatıya bir fotovoltaik sistem eklerken çeşitli hususlar dikkate alınmalıdır. Ayırma mesafeleri, eğimler, gölgeleme ve kablo yönlendirme hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Hangi bağlantı teknolojileri mevcut?
String bağlantı kutuları için doğru bağlantı teknolojisinin seçilmesi, sistemin verimliliği, güvenliği, dayanıklılığı ve bakım kolaylığı üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. İki seçenek mevcuttur:
1. Geçmeli bağlantı teknolojisi: SUNCLIX
Bu teknoloji, yüksek düzeyde kurulum ve bakım kolaylığı sunar. Gerekli konnektörler string bağlantı kutusuyla birlikte temin edilir ve yaylı bağlantı teknolojisi sayesinde bir sıkma aleti gerekmez. Patentli kilit açma mekanizması özel aletler istemeden çalışır ve aynı zamanda kompakt string bağlantı kutusu tasarımlarına olanak sağlar.
2. Push-in Teknolojisine sahip bağlantı klemensleri vasıtasıyla doğrudan bağlantı
Geçmeli çözümlere ek olarak, kablolar kablo rakorları aracılığıyla da takılabilir. Push-in Teknolojisine sahip bağlantı klemensleri kolay ve doğrudan iletken bağlantısı sağlar.
Alüminyum iletkenleri bağlamak da mümkün mü?
Alüminyum iletkenler, düşük ağırlıkları ve maliyet verimlilikleri nedeniyle fotovoltaik kurulumlarda popüler bir seçenektir. Ancak, güvenli ve kalıcı bir bağlantı sağlamak için özel bağlantı klemensleri ve teknolojileri gerektirirler. Standart SCB'ler alüminyum iletkenlerin doğrudan bağlantısı için tasarlanmadığından, özel çözümler gereklidir. Bunlar korozyonu ve temas sorunlarını önler.