Saha kurulumu için yeni kompakt IO-Link cihazı I/O kutuları

2025-05-21
Saha montajı için kompakt IO-Link I/O kutuları

Phoenix Contact'ın yeni IO-Link cihaz I/O kutuları, Axioline E ürün gamı için portföye sağlam cihazlar ekliyor. Bu cihazlar zorlu ortamlar için dijital sinyal işleme ve esnek bağlantı seçenekleri sunar.

İki yeni IO-Link cihazı I/O kutuları (AXL E IOL DIO8 M12 3M ve AXL E IOL DI8 M12 3M), dijital sinyal işleme cihazlarını da içerecek şekilde kontrol panosu gerektirmeyen otomasyon için yeni nesil Axioline E serisini genişletiyor. Artırılmış IP65/IP67/IP69 koruma sınıfına ve sadece 30 mm'lik toplam ince genişliğe sahip tamamen çinko döküm bir gövdeye sahip olan cihazlar, zorlu ortam koşullarında bir makinede doğrudan kullanım için tasarlanmıştır. Her iki cihaz da kendini kanıtlamış M12 vidalı konnektörler veya yeni M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisi ile esnek saha kablolamasını mümkün kılar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim