Temassız güç ve veri iletimi için yeni NearFi kuplörler

2025-05-21
Temassız IO-Link iletimi için IO-Link kuplörleri

Phoenix Contact, temassız güç ve veri iletimi için portföyüne yeni IO-Link kuplörleri ekliyor. Yenilikçi ürün, mevcut otomasyon sistemlerindeki IO-Link cihazları arasında temassız veri alışverişi sağlar ve kullanıcılar için sayısız avantaj sunar.

Yeni IO-Link kuplörleri yüksek derecede esneklik ve kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Kuplörler temas gerektirmeden 7 mm'ye kadar bir hava boşluğu üzerinden güç (≤18 W) ve IO-Link verilerini (≤230,4 kbps) iletir. Enerji iletimi endüktiftir. Hava boşluğu üzerinden yakın saha haberleşmesi, frekans planlaması veya teknoloji uzmanlığı gerektirmez.

Standartlaştırılmış IO-Link arayüzü sayesinde kuplörler, tüm yaygın IO-Link Sınıf A cihazlarıyla kullanılabilir. Bu sadece devreye almayı değil aynı zamanda sistemlerin bakımını ve genişletilmesini de kolaylaştırır. IO-Link kuplörlerinin bir diğer avantajı, zorlu koşullar altında bile güvenilir çalışma sağlamaya yardımcı olan sağlam tasarımlarıdır.

Geleneksel cihaz bağlantı teknolojisinin alan ve hareket kısıtlamaları, titreşimler, toz ve kir, dönme ve sık temas nedeniyle sınırlarına ulaştığı yerlerde, temassız güç ve veri kuplörleri, cihazlara güç ve IO-Link verilerinin aşınmasız ve bakım gerektirmeyen bir şekilde sağlanmasını sağlar. Bu teknoloji, endüstriyel uygulamalarda aşınmaya eğilimli bağlantıların ve kayar bileziklerin yerini alabilir ve aynı zamanda maliyetli kesintileri en aza indirilebilir. Geleceğin fabrikasında, hareketli uygulamalarda artık herhangi bir fiziksel bağlantı olmayacak. Bükülmüş veya aşınmış kontaklardan kaynaklanan üretim kesintileri geçmişte kaldı.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim