Talep odaklı sulamanın temeli olarak çevresel izleme
Suyu sorumlu bir şekilde kullanmak her zaman önemli olmuştur ve bu özellikle iklim değişikliği zamanlarında daha da geçerlidir. Kapsamlı çevresel izleme, sel veya kuraklık gibi olağanüstü olayları daha yönetilebilir hale getirmeye yönelik ilk adımdır. Örneğin kentsel ortamlarda toprak nemi yeşil alanlarda ölçülür. Talep odaklı sulama bu şekilde gerçekleştirilir.
Phoenix Contact'ın yeni PMD EM kablosuz toprak nem sensörü, kapsamlı bir LoRaWAN® network'ünün parçasıdır ve basit parametrelendirme yoluyla her tür toprağa ayrı ayrı uyarlanabilir. Bu uyarlama, toprak nemi değerlerinin doğru şekilde yorumlanmasını sağlar. Toprak ister killi ister kumlu olsun, mevcut nem miktarı toprak türüne bağlı olarak değişir ve kaydedilen su içeriği doğru yorumlanmalıdır. 30 cm uzunluğundaki sensör, toprağın hacimsel su içeriğini yüzde olarak verir. Sensörde altı adede kadar ölçüm değeri depolanabilir ve her saat LoRaWAN sunucusuna sunulabilir. Sensör ayrıca yere yakın sıcaklıkları da kaydeder.
Toprak nem sensörü IP67 koruma sınıfına sahiptir, %100 bakım gerektirmez; iletim aralığına ve lokasyona bağlı olarak sekiz yıla kadar hizmet ömrüne sahiptir.
Sensörden LoRaWAN sunucusuna gönderilen yükün kodunu çözmek için kendi uygulamanıza entegre edebileceğiniz bir JavaScript kütüphanesi mevcuttur.
Parklarda ve yeşil alanlarda kullanımının yanı sıra spor sahalarında, seralarda, plantasyonlarda ve tarım arazilerinde de uygulamaları mümkündür.