Docker Hub'da Cihaz ve Güncelleme Yönetimi

2025-05-21
Cihaz ve Güncelleme Yönetimi (DaUM)

Phoenix Contact'ın OPC UA'ya dayanan Cihaz ve Güncelleme Yönetimi hizmetiyle, üreticilerine bakmaksızın otomasyon cihazlarını yönetmek ve güncellemek mümkündür. Daha önce Windows hizmeti olarak sunulan yazılım, artık Linux sistemlerinde kullanılmak üzere Docker konteyneri olarak da sunuluyor.

Endüstriyel ortamda, Cihaz ve Güncelleme Yönetimi çözümleri genellikle dosyaları özel cihazlara dağıtmak ve üretici bazında kurmak için satıcıya özel bir proses kullanır. OPC UA tabanlı DaUM hizmeti ile otomasyon cihazları üreticiden bağımsız olarak yönetilebilir ve güncellenebilir. Bu cihazlar arasında kontrolörler, I/O modülleri, frekans konvertörleri, robotlar, network cihazları, güç kaynakları ve otomasyon teknolojisinde kullanılan diğer komponentler yer alır. Cihaz ve Güncelleme Yönetimi hizmeti bunun için OPC UA 10000-100 standardını kullanır.

Yeni olan sadece otomasyon sistemi içindeki birçok farklı komponenti güncelleme yeteneği değil, aynı zamanda güvenliğin sistemin tüm seviyelerinde tutarlı bir şekilde sağlanmasıdır. Herhangi bir haberleşme görevi veya komutu, sadece IEC 62443'e göre onaylanmış ve izin verilmiş olması halinde gerçekleştirilir.

Bir diğer özellik ise DaUM hizmetinin farklı seviyelerde çalıştırılabilme seçeneğidir. Uygulama ve sistem boyutuna bağlı olarak DaUM hizmeti merkezi bir Windows örneğinde veya artık kullanıcının Linux sistemlerinde de çalışmaktadır.

Cihaz ve Güncelleme Yönetimi yazılımı "docker pull phoenixcontact/daum:25.0.0" aracılığıyla kullanılabilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim