Çok fonksiyonlu emniyet rölesi: Tek cihazda iki koruma fonksiyonu
Phoenix Contact'ın PSRuni çok fonksiyonlu emniyet rölesi ile tek bir cihazla iki adede kadar güvenlik işlevi izlenebilir. Ortak güvenlik fonksiyonlarının bütünlüklü bir şekilde kapsanması, esnek yapılandırmaya ve özel gereksinimlere göre uyarlamaya olanak tanır.
Emniyet rölesi, çeşitli uygulamalar için çok işlevli bir emniyet çözümü sunar. PSRuni L ile yapılandırma doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilir, bu da özel gereksinimlere uyum sağlamayı kolaylaştırır. Çok sayıda sensör ve aktüatör ile uyumluluk, mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon sağlar. Emniyet rölesi özellikle acil durdurma, emniyet kapısı ve ışık bariyerlerinin izlenmesi için uygundur.
PSRuni emniyet rölesi, çok fonksiyonlu olmasının yanı sıra tek kanallı ve çift kanallı çalışmada da kullanılabilir; SIL 3 ve PL e'ye kadar çok yüksek emniyet standartlarını karşılar. Otomatik veya manuel izlemeli başlatma, Push-in iletken bağlantısı, kolay kurulum ve bakım özellikleriyle cihaz, kullanıcı dostu olarak dikkat çekiyor.
Phoenix Contact Ürün Müdürü Yasin Yaşar, "Yeni PSRuni emniyet rölesi ile müşterilerimize artan makine emniyeti gereksinimlerini karşılayan esnek ve güvenilir bir çözüm sunuyoruz" diyor. "Ürünün odak noktası alan tasarrufu ve kullanım kolaylığıdır."