Phoenix Contact'ın yeni IO-Link cihaz I/O kutuları, Axioline E ürün gamı için portföye sağlam cihazlar ekliyor. Bu cihazlar zorlu ortamlar için dijital sinyal işleme ve esnek bağlantı seçenekleri sunar.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
- Uygulanan Filtreler (1):
Saha kurulumu için yeni kompakt IO-Link cihazı I/O kutuları
Ürün, çözüm ve hizmetlerin kapsamlı bir şekilde korunması için 360° güvenlik konsepti
PV sistemlerinde ve rüzgâr türbini jeneratörlerinde veri toplama söz konusu olduğunda, toplanan verilere ve iletim yollarına erişimin güvenliği de son derece önemlidir. Sürekli artan hacker saldırıları riskinin yanı sıra, şirketinizi siber saldırılardan korumayı amaçlayan çeşitli yasal düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlar arasında Siber Dayanıklılık Yasası, NIS-2 Direktifi ve KRITIS Yönetmeliği yer almaktadır. Şu anda, bunların uygulanması için uyumlaştırılmış bir standart bulunmamaktadır. Ancak, uluslararası alanda lider OT güvenlik standardı IEC 62443'ün belirleyici bir rol oynayacağı varsayılabilir.
Bina ve oda otomasyonu için yeni kontrolör ailesi
Bina ve oda otomasyonunda genellikle monte edilecek donanım için çok az yer sunan kompakt dağıtım panoları kullanılmaktadır. Phoenix Contact bu nedenle kendi ürün portföyünü DIN rayına montaj formatındaki cihazları içerecek şekilde genişletti. Kendini kanıtlamış ILC 2050 BI bina kontrolörüne ek olarak, yeni Catan C1 EN kontrolör hizmete sunuldu.
PLCnext Kontrolör, IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'e uygun olarak güvenli haberleşme için sertifikalıdır
Phoenix Contact'ın PLCnext Kontrolör ürünü, enerji yönetim sistemlerinde güvenli haberleşme için uluslararası standartlar IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'e uygun olarak DNV tarafından da sertifikalandırıldı. Daha önce, kontrolör IEC 62443 4-2 SL2'ye uygun bir işlev kapsamıyla sertifikalandırılan pazardaki ilk kontrolördü.
Güvenlik portföyünün genişletilmesi – Failsafe over EtherCAT için güvenli I/O modülleri
Emniyetli bir sistem uygulamak için Phoenix Contact, EtherCAT Üzerinden Güvenlik (FSoE) için kompakt tasarımlı iki yeni emniyet I/O modülü sunuyor.
PLCnext Technology ile çalışan akıllı edge bilişim
Kullanıcılar, Phoenix Contact'ın PLCnext Technology açık ekosistemi ve EPC 1502 ve EPC 1522 edge cihazları ile yeşil alan ve kahverengi alan tesislerinde yerel verileri değerlendirme konusunda tam esneklik avantajından yararlanır.