PLCnext Kontrolör, IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'e uygun olarak güvenli haberleşme için sertifikalıdır
Phoenix Contact'ın PLCnext Kontrolör ürünü, enerji yönetim sistemlerinde güvenli haberleşme için uluslararası standartlar IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'e uygun olarak DNV tarafından da sertifikalandırıldı. Daha önce, kontrolör IEC 62443 4-2 SL2'ye uygun bir işlev kapsamıyla sertifikalandırılan pazardaki ilk kontrolördü.
PLCnext Kontrolör, bu yeni gelişmeyle endüstriyel IT güvenliği dünyasında yeni standartlar belirliyor. IEC 62443 sertifikasyonuna dayalı IEC 61850 Ed. 2.1 ve IEC 62351-3'ün birleşimi, yalnızca teknik bir adımdan daha fazlasıdır. Ayrıca enerji arzının güvenliğinin ve güvenilirliğinin artırılmasına ve sürdürülebilir bir geleceğin şekillendirilmesine de katkı sağlıyor. IEC 61850 Ed. 2.1, elektrik şebekelerinde veri iletimi için uluslararası standarttır. Modern enerji dağıtımının olmazsa olmazı olan verimli ve güvenilir haberleşmeyi sağlar. IEC 62351-3, enerji yönetim sistemlerinde siber güvenliğe ilişkin standardı tanımlar. İletilen tüm veriler yetkisiz erişime karşı korunduğu için veri alışverişinin güvenliği sağlanır. Bu standartların PLCnext Kontrolör ürünlerine entegre edilmesi, otomasyon için sağlam bir platform sağlamakla kalmaz; aynı zamanda veri iletişiminin güvenliğini de sağlar. Bu önemlidir çünkü dünya giderek daha fazla ağ bağlantılı hale geliyor ve IT güvenliği tüm teknolojik gelişmelerin odak noktası olmalıdır.