MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri için yükseltme ve yeni ürün sürümleri

2024-05-21
EX i, SIL ve PL logolarına sahip bir DIN rayındaki MACX Analog ve MINI Analog Pro sinyal koşullayıcıları ve ölçüm transdüserleri

Phoenix Contact'ın patlamaya karşı güvenli koruma ve fonksiyonel emniyete sahip kanıtlanmış MACX Analog sinyal koşullayıcı ailesi, çok sayıda ürün versiyonunu içerecek şekilde genişletildi ve teknolojik bir yükseltmeden geçti. Ürünler, MINI Analog Pro serisindeki 6,2 mm sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle kolayca birleştirilebilir.

MACX Analog ürün ailesi, tüm Ex bölgelerinde ve tüm malzeme gruplarında kullanım için en son standartlara uygun, geniş bir uluslararası Ex onay paketine sahiptir. İlave olarak, madencilik ve denizcilik onaylarının yanı sıra -40 ila+70°C genişletilmiş işletim sıcaklık aralığına sahip versiyonlar ve 5000 metreye kadar rakımlar için belgelenmiş gereklilikler zorlu ortamlarda kullanımı mümkün kılmaktadır. Ürünlere bağımsız bir test laboratuvarı tarafından NE95'e göre NAMUR tip testleri uygulandı. Bundan dolayı, cihazlar hem teknik özellikler hem de patlama koruması, tamir, montaj ve cihaz dokümantasyonu bakımından proses endüstrisinin gereksinimlerine uygundur. MACX Analog Ex sinyal koşullayıcılarımız ve ölçüm transdüserlerimiz SIL 2 SC 3 veya SIL 3'e kadar güvenlikle ilgili tüm uygulamalar için kullanılabilir. Seçilen ürünler makine imalatında kullanım için PL sertifikasına sahiptir. Bu, hem standart uygulamalar hem de patlama koruması için geçerlidir. Dijital isim plakası, cihaza özgü doğru bilgileri sağlar ve yapılandırma sırasında destek kaynağıdır. Ayrıca Signal Conditioner App uygulaması ile ürünlerin tanımlanması, parametrelerinin ayarlanması ve proses değerlerinin izlenmesi kolaylaşıyor. Dahası sevk irsaliyesi ve veri sayfaları gibi modüle özgü belgelere de erişim sağlar. Mekanik açıdan bakıldığında, Push-in bağlantı teknolojisi kabloların hızlı ve aletsiz olarak yerleştirilmesine olanak tanır. Özel temas yayı, yüksek temas kalitesi ve yüksek kablo çekme kuvvetleri sağlar. Tek ve iki kanallı ölçüm transdüserlerinin yanı sıra 12,5 mm toplam genişliğe sahip sinyal çoklayıcılardan oluşan kapsamlı portföy, DIN ray konnektörü aracılığıyla 6,2 mm MINI Analog Pro serisindeki ürünlerle birleştirilebilir. Modüler DIN ray konnektörü, güç köprüleme, besleme ve diyagnostik için esnek bir sistem çözümüdür ve özellikle çok kanallı uygulamalarda, devam eden operasyonlar sırasında bile montajı, sistem uzantılarını ve modül değişimini basitleştirir. MINI Analog Pro ürün ailesi, genel genişlik ve montaj yüksekliği açısından daha önce olmayan kompakt bir tasarımda, modern, analog devre teknolojisiyle birleştirilmiş, kendinden güvenli patlama koruması ve SIL 3 1oo1 fonksiyonel emniyete sahip versiyonları içerir. Geleneksel çözümlere kıyasla kontrol panosunda ihtiyaç duyulan alan miktarında %50’ye kadar tasarruf sağlanır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim