Phoenix Contact'ın PSRmodular XC ürün gamının yapılandırılabilir emniyet modülleri potansiyel olarak patlayıcı alanlarda kullanım için onaylanmıştır. Bu, uygulama yelpazesini daha da genişletir.
Haberler Ürünlerimiz ve teknolojilerimiz, şirketimiz, stratejik iş geliştirmelerimiz ve sürdürülebilir taahhüdümüz hakkında en son haberleri takip edin. İndirme alanından basın bilgilerini ve görsel materyalleri rahatlıkla indirebilirsiniz.
- Filtreler:
-
Saha
-
Etkinlik kategorisi
-
Ürün kategorisi
- Uygulanan Filtreler (1):
Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda SIL 3'e kadar fonksiyonel emniyet
2025-06-24
MACX Analog sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleri için yükseltme ve yeni ürün sürümleri
2024-05-21
Phoenix Contact'ın patlamaya karşı güvenli koruma ve fonksiyonel emniyete sahip kanıtlanmış MACX Analog sinyal koşullayıcı ailesi, çok sayıda ürün versiyonunu içerecek şekilde genişletildi ve teknolojik bir yükseltmeden geçti. Ürünler, MINI Analog Pro serisindeki 6,2 mm sinyal koşullayıcılar ve ölçüm transdüserleriyle kolayca birleştirilebilir.
Güvenlik portföyünün genişletilmesi – Failsafe over EtherCAT için güvenli I/O modülleri
2024-02-20
Emniyetli bir sistem uygulamak için Phoenix Contact, EtherCAT Üzerinden Güvenlik (FSoE) için kompakt tasarımlı iki yeni emniyet I/O modülü sunuyor.
Şimdi oy verin: SIL 3 uyumlu yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar Best of Industry Award (Endüstrinin En İyisi Ödülü) finalisti oldu.
2023-09-26
SIL 3 uyumlu yüksek derecede kompakt MINI Analog Pro Ex i sinyal koşullayıcılar, "Endüstrinin En İyisi Ödülü"nün "MCR/proses otomasyonu" kategorisinde kısa aday listesine girdi.