Bina ve oda otomasyonu için yeni kontrolör ailesi

2025-02-20
Catan C1 TR uygulaması

Bina ve oda otomasyonunda genellikle monte edilecek donanım için çok az yer sunan kompakt dağıtım panoları kullanılmaktadır. Phoenix Contact bu nedenle kendi ürün portföyünü DIN rayına montaj formatındaki cihazları içerecek şekilde genişletti. Kendini kanıtlamış ILC 2050 BI bina kontrolörüne ek olarak, yeni Catan C1 EN kontrolör hizmete sunuldu.

Toplam genişliği sadece altı HP olan kompakt kontrolör, ayrı ayrı konfigüre edilebilen 14 giriş ve çıkıştan oluşan esnek bir kombinasyona sahip olup daha fazla alan ve maliyet tasarrufu sağlar. Sekiz evrensel giriş, diğer özelliklerinin yanı sıra sıcaklık sensörleri, 0 V ... 10 V arayüzler ve sayaçlar için de uygundur. İki evrensel ve dört dijital kanal, çıkış veya giriş olarak ayarlanabilir. Bir yönetilebilir Ethernet switch ile donatılmış olan Catan C1 EN, bir kontrol panosu ve USB çevre birimlerini bağlamak için üç Ethernet, iki seri RS-485 ve iki USB-C arayüzü içerir. Ayrıca, üzerinde bir KNX-TP arayüzü bulunan ilk Niagara kontrolördür. Geçmeli kontrol paneli; yerel devreye alma, çalıştırma ve bakım sırasında destek sağlar. İlave olarak, çeşitli Catan genişletme modülleri için iki SPE arayüzü mevcuttur. Emalytics ve Niagara Framework, programlama ortamı olarak ve görselleştirme için kullanılabilen güçlü araçlardır ve aynı zamanda yaygın kabul gören IL 2050 BI tarafından da kullanılmaktadır. Bu ekipmanla BACnet, KNX ve Modbus gibi protokoller entegre edilebilir ve kontrolör bir bulut ortamına kolayca entegre edilebilir.

Catan C1 EN, birincil enerji türü olarak üretilen yenilenebilir enerjinin dünya çapında yeterli ve tamamen ekonomik şartlarda elde edilebildiği All Electric Society'ye giden yolda önemli bir basamak olarak binaların enerji gereksinimlerinin azaltılmasına katkıda bulunur.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim