ILC ve Catan bina kontrolörleri

Bina kontrolörleri

  Niagara Framework® ile bina kontrolörleri oluşturmaya güvenin: Kontrolörler ve I/O modülleri portföyümüz size maksimum esneklik sunar. Merkezi ve merkezi olmayan uygulamalar için idealdir – yenileştirilen eski yapılardan yeni yapılara kadar  Kompakt, ölçeklenebilir ve entegrasyonu kolay.
Go to Product Detail Page for item 2861412
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog modül
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog modül
2861412

Inline, Analog giriş terminali, Analog girişler: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Go to Product Detail Page for item 2861302
IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modül
IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modül
2861302

Inline, Analog giriş terminali, Analog girişler: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir

NEW
Go to Product Detail Page for item 1371432
CATAN C1 EN - Kontrolör
CATAN C1 EN - Kontrolör
1371432

Bina otomasyonu için kontrolör. 14 konfigüre edilebilir giriş ve çıkış. Arabirimler: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, oda otomasyonu için TP, Catan genişleme modülleri için 2 x SPE. Catan Kontrol Paneli üzerinden yerel geçersiz kılma işlemi.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1745323
CBL-CATAN EVAL KIT - Başlangıç seti
CBL-CATAN EVAL KIT - Başlangıç seti
1745323

Yeni Catan ürün gamı ile bina otomasyonuna başlamak için değerlendirme kiti. Catan C1 EN kontrolörü, Catan Kontrol Paneli, güç kaynağı, kontrolör lisansı (50 veri noktasıyla sınırlı) ve Emalytics Workbench lisansından oluşur. Kit yalnızca test amaçlıdır ve üretime yönelik bir uygulama değildir.
 
Ürünü sipariş ederken, lütfen alışveriş sepetindeki "Referansım" alanına PC'nizin "ana bilgisayar kimliğini" girin. Ana bilgisayar kimliği, Emalytics Automation kurulduktan sonra PC'de görüntülenir.

Bir bakışta avantajlarınız Bina otomasyonunda maksimum esneklik

  • Ölçeklenebilirlik – merkezi ve merkezi olmayan uygulamalar için çok yüksek düzeyde verimlilik ve esnek genişletilebilirlik
  • Yüksek I/O yoğunluğu – yerden ve maliyetten tasarruf sağlayan bir çözüm için
  • Basit montaj – dar veya karmaşık montaj ortamlarında bile uygulaması kolay
  • Sorunsuz entegrasyon – diğer Niagara Framework® ortaklarının projeleri de dahil
  • Geleceğe dönük planlama – 2035 yılına kadar kontrolör ailelerinin garantili ürün bulunabilirliği

Bina kontrol sistemlerimizin karşılaştırılması

İhtiyaçlarınıza uygun bina kontrolünü sadece birkaç adımda belirleyin.

Catan C1 TR
ILC 2250 BI(-L)
ILC 2050 BI(-L)
Catan C1 TR

ILC 2250 BI(-L)

ILC 2050 BI(-L)

Uyumlu bina yönetim sistemleri
Niagara Framework® N4 sürümleri
Niagara Framework® için Emalytics eklentileri
Optimum kurulum durumu
Elektrik tali dağıtımı
Kontrol panosu
Protokoller ve arabirimler
IoT ve bina protokolleri BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, DALI ve SMI BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI ve LON BACnet, Modbus, MQTT, oBIX, OPC UA, SNMP, M-Bus, MP-Bus, DALI, SMI ve LON
Entegre KNX TP arabirimi
Kontrol üniteleri arasında SPE haberleşmesi
Diğer bilgiler
Yerel geçersiz kılma işlemi için eklenti ekranı mevcuttur
CRA uyumluluğu
I/O modülleri 8 UI, 4 DOI, 2 UOI yerleşik ve 16 adede kadar genişleme modülü 63 adede kadar Inline genişleme modülü 63 adede kadar Inline genişleme modülü
Catan C1 TR hakkında daha fazla bilgi ILC 2250 BI(-L) hakkında daha fazla bilgi ILC 2050 BI(-L) hakkında daha fazla bilgi

Catan ürün gamı


Catan'ın temel özelliklerine genel bakış

İnteraktif görüntü haritası: Bina kontrolörü portföyü
KNX otomasyonunda öncü çalışmalar
Niagara Framework® teknolojisine dayalı dünyanın ilk kontrolörü olan Catan C1 EN, KNX TP arabirimine sahiptir. Bu, ilave gateway'ler olmadan KNX otomasyonuna doğrudan erişim sağlar.
KNX otomasyonunda öncü çalışmalar
2,4" dokunmatik ekran ile sezgisel çalışma
Catan Kontrol Paneli, ürün yelpazesindeki her modül için çalışma sırasında isteğe bağlı olarak takılabilir. Bu sökülebilir ekran sadece yerel bir geçersiz kılma çalışma seviyesi olarak hizmet etmekle kalmaz, aynı zamanda sezgisel menü navigasyonu ve modüle özel uygulamalar sayesinde özellikle kolay servis sağlar.
Ekran hakkında daha fazla bilgi
2,4" dokunmatik ekran ile sezgisel çalışma
Her seviyede network'e bağlı
Catan C1 EN üç LAN portu, iki USB portu ve entegre RS-485 arabirimleri ile kapsamlı bağlantı sağlar. Dahili üç portlu Ethernet switch, esnek LAN ve WAN port yönetimi sağlar ve güvenilir döngü koruması için RSTP'yi destekler. İki ağ kartı üzerinden haberleşme, kontrol ünitesini bölümlere ayrılmış network'ler, yedekli bağlantılar ve sofistike otomasyon mimarileri için ideal hale getirir.
Her seviyede network'e bağlı
Akustik servis yardımı
Oda otomasyonunda, hoparlörler tavana veya yükseltilmiş zemine monte edilir. Servis gerektiğinde, planları kullanarak cihazları bulmak zaman alıcı olabilir. Bu süreci basitleştirmek için, kontrol ünitesine ve genişleme modüllerine hoparlörler entegre edilmiştir. Akustik sinyaller cihazların bulunmasını çok daha kolay hale getirir.
Akustik servis yardımı
Single Pair Ethernet ile geleceğe dönük network haberleşmesi
Catan ürün yelpazesi, tüm otomasyon network'ü için uçtan uca haberleşmenin temeli olarak Single Pair Ethernet'e (SPE) dayanır. Tüm modüller SPE üzerinden bağlanır – verimli, yerden tasarruf sağlayan bir şekilde ve uzun bir menzil ile. 16 genişleme modülü, basit telekomünikasyon hatları üzerinden birkaç yüz metre boyunca kontrol modülüne bağlanabilir.
Single Pair Ethernet ile geleceğe dönük network haberleşmesi
Kompakt I/O genişletmesi
Sadece altı HP genişliğinde olan röle modülü, altı güçlü dijital çıkışı sekiz evrensel girişle tek bir kompakt gövdede birleştirir. Esnek giriş kanalları, sıcaklık sensörleri, elektrik sayaçları veya kontak sinyalleri gibi çeşitli sensörlerin ve cihazların doğrudan bağlanmasını sağlar. Altı entegre değiştirme rölesi 230 V AC'de 16 A sürekli yük için tasarlanmıştır ve böylece zorlu uygulamalar için bile güvenilir anahtarlama kapasitesi sağlar.
Genişleme modülü hakkında daha fazla bilgi
Kompakt I/O genişletmesi
Çok fonksiyonlu I/O kanalları
Catan ürün gamındaki tüm modüller, dijital ve analog sinyallerden özel işlevlere kadar kanal başına altı farklı uygulama için yapılandırılabilen son derece esnek I/O kanallarına sahiptir. Bağlantı, 1,5 mm² Push-in bağlantılı klemensler aracılığıyla rahatça gerçekleştirilir ve neredeyse tüm sinyal formatları doğrudan işlenebilir. Güçlü uygulamalara yönelik olarak 16 A röleler için 2,5 mm² bağlantılar bile mevcuttur.
Çok fonksiyonlu I/O kanalları
RS-485 arabirimleri
Yerleşik iki RS-485 arabirimi, web tabanlı yönetim aracılığıyla rahatça sonlandırılabilir ve BIAS için yapılandırılabilir – herhangi bir ek alet kullanmadan. Mevcut bina ve otomasyon sistemlerine basit entegrasyonu kolaylaştırmak için her iki arabirim de yaygın Modbus/RTU ve BACnet MS/TP protokollerini destekler.
RS-485 arabirimleri
Bir elektrik tesisatının tali dağıtımı
Elektriksel tali dağıtımda Catan modülleri
Catan modülü ile bilgisayar başında çalışan bir kişi
Bir elektrik tesisatının tali dağıtımı

Catan ürün gamımız, tek tip donanım tasarımıyla etkileyicidir. Yerleşik I/O'ları ve DIN rayı montaj muhafazasındaki genişleme modülünü içeren kontrolör altı HP genişliğe sahiptir ve bağlantı noktaları aynı şekilde düzenlenmiştir. Ürün gamı için gereken alanı tahmin etmek basit olduğundan, bu mevcut sistemleri genişletmeyi çok kolaylaştırır. Catan modüllerinin kompakt tasarımı, elektrik tali dağıtımlarında, küçük dağıtım panolarında ve hatta bina teknolojisi sistemlerinin çok küçük kurulum alanlarında kullanılmalarına olanak tanır.

Elektriksel tali dağıtımda Catan modülleri

Catan ürün portföyü, önde gelen iki teknoloji platformu olan Niagara Framework® ve KNX'i ilk kez tek bir sistemde birleştiriyor – bu yapı sektöründe benzersiz bir yeniliktir.
Catan ile mevcut KNX altyapıları IoT oluşturma dünyasına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Çözüm, modern Single Pair Ethernet (SPE) teknolojisi sayesinde mevcut KNX kablolamasını verimli bir şekilde kullanır.

Catan modülü ile bilgisayar başında çalışan bir kişi

Catan ürün gamındaki tüm cihazlar, fabrikada tüm ürün yaşam döngüsü boyunca merkezi bir bilgi kaynağı olarak hizmet veren bir dijital ikize sahip olur. Dijital bir isim plakasına ek olarak, teknik dokümantasyon ve önemli servis bilgileri her zaman çevrimiçi olarak mevcuttur.
Catan C1 EN ayrıca, herhangi bir ek yazılım olmadan doğrudan standart bir web tarayıcısı üzerinden kolay yapılandırma sağlayan web tabanlı yönetim ile donatılmıştır.

Catan değerlendirme kiti
Catan ile şimdi başlayın

Bina otomasyonuna yönelik yeni Catan ürün gamının işlevselliği, çalışması ve performansından ilham alın – benzersiz özel bir fiyatla.

Başlangıç kitini sipariş edin
Catan kontrolör

ILC ürün gamı


ILC'nin temel özelliklerine genel bakış

İnteraktif görüntü haritası: Binaların otomasyonu için kontrolör
Ethernet network'üne entegrasyon
ILC 2x50 BI ürün gamının her iki nesli de sırasıyla dört LAN portuna ve iki USB ve RS-485 arayüzüne sahiptir. Entegre dört portlu Ethernet switch, esnek LAN ve WAN port yönetimi, döngü koruması için RSTP ve iki ağ kartı üzerinden haberleşme sağlar.
Ethernet network'üne entegrasyon
DALI-2 ile akıllı aydınlatma kontrolü
ILC 2x50 BI serisi, binalarda modern, standartlara uygun aydınlatma kontrolü için DALI-2 standardını destekler. Entegre DALI master, çoklu master işlevselliği ve dahili DALI güç kaynağı ünitesi ile sistem, herhangi bir ek gateway olmadan armatürleri, sensörleri ve kontrol elemanlarını kontrol etmek ve izlemek için eksiksiz bir çözüm sunar.
DALI-2 ile akıllı aydınlatma kontrolü
RS-485 arabirimleri
Yerleşik iki seri RS-485 arabirimi, endüstriyel haberleşme için maksimum esneklik sağlar. Her iki port da DIP siviçleri ile uygun şekilde sonlandırılabilir ve BIAS için yapılandırılabilir. Arayüzler Modbus/RTU ve BACnet MS/TP gibi yaygın protokolleri destekler – mevcut otomasyon ve bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon için idealdir. Diğer seri arabirimler opsiyonel olarak mevcuttur.
RS-485 arabirimleri
Güçlendirme için LON-ready
ILC 2x50 BI ürün gamı, mevcut LonWorks® bina network'lerine doğrudan bağlantı için entegre LON TP/FT-10 arabirimine sahip bir LON versiyonu olarak her iki nesilde de hâlâ mevcuttur. Bu, eski bina otomasyon sistemlerinin de sorunsuz bir şekilde modernize edilebileceği anlamına gelir – enerji tasarruflu güçlendirme ve geleceğe dönük akıllı bina çözümleri için idealdir.
ILC 2x50 BI-L hakkında daha fazla bilgi
Güçlendirme için LON-ready
Modüler sistem mimarileri için ölçeklenebilir 24 V güç kaynağı
ILC 2x50 BI(-L) merkezi bir 24 V DC güç kaynağı üzerinden beslenir ve bağlı tüm Inline modüller için bu potansiyeli verimli bir şekilde sağlar. Esnek segmentasyon için potansiyel besleme ve galvanik izolasyon için ek modüller mevcuttur – yapılandırılmış güç dağıtımı, hedeflenen koruma ve karmaşık otomasyon çözümlerinin inşası için idealdir.
Modüler sistem mimarileri için ölçeklenebilir 24 V güç kaynağı
Dijital girişler ve çıkışlar
ILC 2x50 BI serisinin dijital giriş ve çıkışları, kanal seviyesinde hassas sinyal işlemeyi etkinleştiren ince taneli yapısıyla etkileyicidir. Baştan sona N iletken bağlantı teknolojisi ile kontrol panosunda her montaj durumuna uygun esnek kablolama seçeneklerinden faydalanırsınız.
Dijital girişler ve çıkışlar
Analog girişler ve çıkışlar
ILC 2x50 BI serisi, akım, gerilim ve sıcaklık sinyalleri de dahil olmak üzere çok çeşitli sinyal türlerini destekleyen yüksek performanslı analog girişler ve çıkışlar sunar. Her kanal ayrı ayrı yapılandırılabilir ve ilgili uygulamaya esnek bir şekilde uyarlanabilir. Özellikle ekonomik olmayı hedefleyen projeler için kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden temel unsurlara indirgenmiş Eco modelleri mevcuttur.
Analog girişler ve çıkışlar
Kapsamlı bina otomasyonu için haberleşme modülleri
ILC 2x50 BI serisi, modern bina otomasyon sistemlerine kolay entegrasyon için yüksek performanslı haberleşme modülleriyle özel olarak genişletilebilir. Modüller M-Bus ve MP-Bus'ı destekleyerek yerleşik fieldbus standartlarına doğrudan bağlantı sağlar. Bu, enerji, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin verimli bir şekilde network'e bağlanmasına, izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanır.
Kapsamlı bina otomasyonu için haberleşme modülleri
Bir bina kontrol panosunda elektrik tesisatı
Niagara Framework® teknolojisine sahip ILC 2x50 BI(-L)
Bina kontrolü
Kontrol panosunda bina otomasyonu ve Emalytics
Bir bina kontrol panosunda elektrik tesisatı

ILC 2x50 BI(-L) kontrolörü bina otomasyon uygulamaları, özellikle bina altyapısı, enerji akışı ve HVAC uygulamalarının izleme ve kontrolü için özel olarak tasarlanmıştır. Endüstriyel tasarımı yüksek düzeyde güvenilirlik sağlar ve iş odaklı kritik uygulamalar için uygundur. IEC 61000, UL 508 ve BTL gibi önemli onaylara sahip olan IoT kontrolör, çeşitli uygulamalarda kullanım için ideal donanıma sahiptir.

Niagara Framework® teknolojisine sahip ILC 2x50 BI(-L)

Niagara Framework® teknolojisine dayanan dünyanın tek kontrolörü olan ILC 2x50 BI(-L), dijital ve analog I/O kanallarının yanı sıra bina teknolojisinde yaygın olarak kullanılan tüm bus sistemleri için 63 Inline modüle kadar genişletilebilir.
Sadece 80 mm'lik genişliğiyle kontrolör özellikle yerden tasarruf sağlar. Diğer IoT ve bina protokolleri de sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir.

Bina kontrolü

Inline sistemimiz uzun vadeli fonksiyonel emniyet ve süreklilik için tasarlanmıştır. Inline çekirdek portföyümüzü en az 2035 yılına kadar mevcut tutmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, ilgili ürünler donanım ve/veya ürün yazılımında gerekli ürün bakımı adımlarıyla düzenli olarak güncellenir.

Kontrol panosunda bina otomasyonu ve Emalytics

ILC 2x50 BI(-L), standart bir web tarayıcısı aracılığıyla ek yazılım olmadan cihaz yapılandırmasını destekleyen web tabanlı yönetim ile birlikte gelir. I/O kanallarının tüm sinyalleri uygulamadan bağımsız olarak okunur ve yazılır.
Bundan bağımsız olarak entegre web sunucusu, Emalytics eklenti kurulumlarını kullanarak yüksek performanslı yerel görselleştirmeleri garanti eder.

İletişim


Bernhard Tillmanns, Global Endüstri Yönetimi Bina Teknolojileri Direktörü
Bernhard Tillmanns
Global Endüstri Yönetimi Bina Teknolojileri Direktörü
Modernizasyon veya yeni inşaat projelerinizde size danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacağım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.
Kontrol panosunda siber güvenlik

Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) ile geleceğe hazırlanın

Network'e bağlı sistemler bina otomasyonunda merkezi bir rol oynamaktadır. Isıtma kontrolünden aydınlatma kontrolüne ve erişim kontrolüne kadar dijital teknolojilerin entegrasyonu sayısız avantaj sunarken aynı zamanda riskler de barındır. Avrupa Birliği'nin Siber Dayanıklılık Yasası (CRA), bina otomasyonunda kullanılan dijital unsurlara sahip ürünlerin çok yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamasını sağlar.
Bina otomasyonuna yönelik ürün ve sistemlerimiz CRA'nın katı gereksinimlerini karşılar ve böylece size en üst düzeyde güvenlik ve güvenilirlik sunar. Uzmanlığımıza güvenebilirsiniz. Siber saldırılara karşı dayanıklılığınızı artırın.

Referanslar