Catan C1 EN kontrolör, bina ve oda otomasyonuna yönelik Catan ürün gamının merkezi bileşenidir.
Catan değerlendirme kiti, doğrudan test etmeye başlamak, son derece kompakt ve çok yönlü Niagara kontrolörünü tanımak için ihtiyacınız olan tüm bileşenleri içerir. Yüksek performansı, konfigürasyon esnekliğini ve yerel dokunmatik ekran üzerinden görselleştirme ve işletim avantajlarını keşfedin.
Önemli özellikler
• 14 konfigüre edilebilir giriş ve çıkışın yüksek sayısı
- Single Pair Ethernet üzerinden 16 adede kadar I/O modülü bağlantısı
• 3 portlu (1 Gbps) yönetilebilir Ethernet switch
• Çok çeşitli Ethernet, RS-485, ve USB tabanlı protokoller için destek
• Emalytics Workbench ve Niagara Framework ile mühendislik
Daha fazla ayrıntı için lütfen Catan C1 EN ürün sayfalarına ve ilgili genişletme bileşenlerine bakın.
Catan değerlendirme kiti ile birlikte verilen kontrolör lisansı (50 veri noktasıyla sınırlı) genişletilemez veya normal bir lisansla değiştirilemez.
CBL-CATAN EVAL KIT
-
Başlangıç seti
1745323
Yeni Catan ürün gamı ile bina otomasyonuna başlamak için değerlendirme kiti. Catan C1 EN kontrolörü, Catan Kontrol Paneli, güç kaynağı, kontrolör lisansı (50 veri noktasıyla sınırlı) ve Emalytics Workbench lisansından oluşur. Kit yalnızca test amaçlıdır ve üretime yönelik bir uygulama değildir.
Ürünü sipariş ederken, lütfen alışveriş sepetindeki "Referansım" alanına PC'nizin "ana bilgisayar kimliğini" girin. Ana bilgisayar kimliği, Emalytics Automation kurulduktan sonra PC'de görüntülenir.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Son derece esnek I/O konfigürasyonu sayesinde alan ve maliyet tasarrufu
Yerel işletim için geçmeli ekran ile başlatma ve bakım
Yüksek performanslı genişleme bus'u, dağıtılmış montaj da olanak tanır
Buluta yönelik IoT uygulamaları için arabirimler