CATAN C1 EN kontrolör, bina ve oda otomasyonuna yönelik Catan ürün ailesinin merkezi bileşenidir. Toplam genişliği sadece 6 HP olan kompakt REG muhafaza tüm elektrik dağıtıcılarıyla uyumludur. Son derece esnek giriş ve çıkış karışımı, daha fazla alan ve maliyet tasarrufu sağlar. Her bir kanal ayrı olarak konfigüre edilebilir: Evrensel girişler sıcaklık sensörleri, 0 V ... 10 V arabirimler veya diğer unsurların yanı sıra sayaçlar için de uygundur. Alternatif olarak çıkışlar, dijital giriş olarak konfigüre edilebilir. Kontrolör, yönetilebilir switch (3 x 1 Gbps) ile donatılmıştır. Emalytics ve Niagara Framework, programlama ortamı olarak kullanılabilen güçlü araçlardır. Bu da BACnet, KNX, Modbus ve diğer birçok protokolü entegre etmeyi mümkün kılarak oda otomasyonundan HVAC ve görselleştirmeye kadar fonksiyonlar sağlar. Bir bina IoT kontrolörü olarak kolay bulut entegrasyonu mümkündür. Cihaz, bronz seviyede Cradle to Cradle Certified® onaylıdır. Kontrolör, KNX telegramlarını entegre edilmiş KNX TP bağlantısından almak ve bu bağlantıya iletmek için bir KNX IP router işlevselliğini entegre eder. Bu nedenle bir KNX kurulumunda KNX IP omurga altyapısının bir parçası olarak kullanılabilir.
CATAN C1 EN
-
Kontrolör
1371432
Bina otomasyonu için kontrolör. 14 konfigüre edilebilir giriş ve çıkış. Arabirimler: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, oda otomasyonu için TP, Catan genişleme modülleri için 2 x SPE. Catan Kontrol Paneli üzerinden yerel geçersiz kılma işlemi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Catan |
| Montaj bölgesi | iç mekan kullanımı |
| Montaj yeri | Tali dağıtım |
| Kontrol panosu | |
| Önemli özellikler | IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci |
| Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| İşletim sistemi | Gerçek zaman eklentili Linux |
| İşlemci | Arm®Cortex®-A53, 4x 1600 MHz |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| RAM | 1024 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Kalıcı veri depolama | 5 GByte (eMMC) |
| 512 kByte (MRAM, ek bellek) | |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | Emalytics |
| Desteklenen programlama dilleri | Niagara Framework® |
| Test gerilimi: Genişletme bus'u/haberleşme | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: LAN / lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: TP / lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: RS-485 / lojik | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Maks. akım tüketimi | maks. 3,6 A |
| Tipik akım tüketimi | 350 mA (Harici yük olmadan) |
| 400 mA (Ekranlı) | |
| Akım taşıma kapasitesi (Bağlantı noktaları) | 13,5 A |
| Akım taşıma kapasitesi (Bağlantı noktaları arasındaki geçiş) | 4 A |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | entegre (kapasitif arabelleğe alma) |
| Güç rezervi | 2 weeks, minimum |
| Evrensel: Evrensel giriş (UI) | |
| Giriş ismi | Evrensel girişler (UI) |
| Giriş tanımlaması | Tek uçlu |
| Giriş sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2 telli (ekranlı, bükümlü çift) |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog akım girişleri |
| Çözünürlük (akım) | 0,01 mA |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Tolerans, mutlak (mA) | maks. 0,05 mA (Ölçüm için 68 Ω harici paralel direnç gereklidir.) |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog gerilim girişleri |
| Çözünürlük (gerilim) | 1 mV |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V ... 10 V |
| Gerilim girişinin giriş direnci | > 5 MΩ |
| Tolerans, mutlak (V) | maks. 3 mV |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog sıcaklık girişleri |
| Kullanılabilir sönsör tipi (RTD) | Pt 1000 |
| Sıcaklık aralığı | -100 °C ... 500 °C |
| Tolerans, mutlak | maks. 0,5 K |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 K |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog sıcaklık girişleri |
| Kullanılabilir sönsör tipi (RTD) | Ni 1000 |
| LG-Ni 1000 | |
| Sıcaklık aralığı | -50 °C ... 250 °C |
| Tolerans, mutlak | maks. 0,5 K |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 K |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog sıcaklık girişleri |
| Kullanılabilir sönsör tipi (TC) | NTC 10k |
| NTC 20k | |
| NTC 10k Pre | |
| Sıcaklık aralığı | -30 °C ... 150 °C (NTC 10k) |
| -15 °C ... 150 °C (NTC 20k) | |
| Tolerans, mutlak | maks. 0,5 K (Hat direnci maks. 2 Ω (d = 0,8 mm ile 30 m bakır kablo)) |
| Sıcaklık çözünürlüğü | 0,1 K |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog direnç girişleri |
| Tolerans, bağıl | maks. 0,1 % (dirençler >200 Ω için) |
| Direnç aralığı | 0 Ω ... 10 kΩ |
| Çözünürlük (direnç) | 0,01 Ω |
| Analog: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Analog direnç girişleri |
| Tolerans, bağıl | maks. 1 % (dirençler >200 Ω için) |
| Direnç aralığı | 0 Ω ... 180 kΩ |
| Çözünürlük (direnç) | 0,1 Ω |
| Dijital: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 2 ve 3 |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | -3 V DC ... 5 V DC (Açık bir giriş her zaman 0 sinyali sağlar.) |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 11 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| Dijital: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Topraksız kontaklar |
| Giriş bilgisi | Kontağı toprağa bağlayın. |
| Giriş tanımlaması | Açık/kapalı kontak |
| Giriş akımı (Kontak) | 2 mA |
| Giriş direnç aralığı ("0" sinyali) | > 27 kΩ |
| Giriş direnç aralığı ("1" sinyali) | < 1 kΩ |
| Dijital: Dijital giriş (DOI) | |
| Giriş ismi | “Dijital giriş” fonksiyonu |
| Giriş bilgisi | Kontağı toprağa bağlayın. |
| Tavsiye: Reed contact'lar gibi hassas kontaklar kullanıyorsanız seri olarak en az 100 Ω bir seri direnç bağlayın. | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Giriş akımı (Kontak) | 1 mA |
| Giriş direnç aralığı ("0" sinyali) | > 27 kΩ |
| Giriş direnç aralığı ("1" sinyali) | < 1 kΩ |
| Dijital: Evrensel çıkış | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş bilgisi | Her bir evrensel çıkışı bir dijital giriş olarak parametrelendirebilirsiniz. "Dijital giriş" fonksiyonu" tablosuna bakın. |
| Sayaç: Evrensel giriş | |
| Giriş ismi | Sayaç girişleri |
| Giriş frekansı | maks. 20 Hz (Sinyal gerilim sıçramaları engellenmiştir) |
| Çözünürlük | 1 darbe |
| Sayaç: Dijital giriş (DOI) | |
| Giriş ismi | Sayaç girişleri |
| Giriş frekansı | maks. 100 Hz (UOI-C13/14: 80 Hz) |
| Çözünürlük | 1 darbe |
| Evrensel: Dijital giriş (UOI) | |
| Çıkış ismi | "Dijital giriş" işlevli evrensel çıkışlar (UOI) |
| Çıkış hakkında not | Her bir evrensel çıkışı listelenen işlevlerden biri için kullanabilirsiniz. |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2 telli (ekranlı, bükümlü çift) |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Analog: Evrensel çıkış | |
| Çıkış ismi | Analog gerilim çıkışları |
| Çalışma modu | Sink ve source |
| Çıkış akımı (kanal başına) | maks. 10 mA |
| Çözünürlük (gerilim) | 1 mV |
| Gerilim çıkış sinyali | 0 V ... 10 V |
| Tolerans, mutlak (V) | maks. 25 mV (tip.) |
| Dijital: Dijital çıkış (DOI) | |
| Çıkış ismi | “Dijital giriş” fonksiyonlu dijital çıkışlar (DOI) |
| Çıkış hakkında not | Çıkışta lojik "0" sinyali için geçerli bir gerilim seviyesi elde etmek amacıyla 3 kΩ'dan küçük bir yük direnci kullanın. |
| "Dijital giriş" işlevi için her bir dijital çıkışı parametrelendirebilirsiniz. | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması |
| Aşırı yük koruması | |
| Hatalı DC bağlantıya karşı koruma (maks. 30 V) | |
| Çıkış akımı | maks. 500 mA |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 1,4 mA |
| Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω) |
| Aşırı yükte davranış | Oto restart |
| Gerilim kesilmesindeki davranış | Çıkış enerji beslemesini gecikmesiz takip eder |
| Kablonun izin verilen uzunluğu | maks. 30 m (CE uyarınca gerekliliklere uygunluk ve elektromanyetik uyum direktifine uygunluğun sağlanması için) |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
| Dijital: Evrensel çıkış | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış hakkında not | Teknik veriler, "Dijital giriş" fonksiyonlu (DOI) dijital çıkışların verileriyle aynıdır. |
| Bağlantılar 1 ... 2 (KNX-TP bus bağlantısı) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | 4 kablo, 2 kutup |
| İletken kesiti, tek telli | 0,34 mm² ... 0,75 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 22 ... 18 |
| Bağlantılar 3 ... 62 (güç kaynağı, link bus, I/O) | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Açık bağlantı noktalı iletken bağlantısı) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Push-in bağlantı) | |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Desteklenen protokoller | KNX TP |
| KNX IP | |
| BACnet/IP | |
| BACnet MS/TP | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| SNMP | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| DMX | |
| KNX TP bus | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | KNX bus bağlantı klemensi |
| İletim hızı | 9600 Bit/s |
| Ethernet | |
| Arabirim adeti | 3 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| RS-485 | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Genişletme bus'u (link bus) | |
| Arabirim adeti | 2 (genişleme modülleri için) |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Single Pair Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, ekranlı |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| İletim uzunluğu | maks. 350 m (iki cihaz arasında) |
| USB | |
| Arabirim adeti | 2 (Catan kontrol paneli ve I/O cihazları için bağlantı olarak kullanabileceğiniz gibi USB1 ayrıca bir USB Ethernet cihazı olarak da kullanılabilir) |
| Bağlantı yöntemi | USB 2.0 tam hız, tip C soket |
| İletim hızı | maks. 12 Mbps |
| Hafıza kartı: microSDXC | |
| Numara | 1 |
| Hafıza boyutu | maks. 2 Tbayt |
| Bağlantı yöntemi | microSD slot |
| Ekran bağlanmadan boyutlar | |
| Genişlik | 89,7 mm |
| Yükseklik | 60,7 mm |
| Uzunluk | 107,6 mm |
| Yatay pin aralığı | 6 HP (DIN 43871 uyarınca DIN ray muhafazası) |
| Ekran bağlandığında boyutlar | |
| Genişlik | 89,7 mm |
| Yükseklik | 68 mm |
| Uzunluk | 107,6 mm |
| Renk (Muhafaza alt kısmı) | gri (RAL 7042) |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme | Polikarbonat (Muhafaza) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : 30g |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | : 10g |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -5 °C ... 50 °C (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| Elektromanyetik uyum | EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Geçici aşırı gerilim (darbe) Kriter B |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı geçiciler (patlama) Kriter A, ±500 V,Kriter B, ±1000 V | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) A kriteri, ±4 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca bağışıklık testi İletilen parazit Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN IEC 63044-5-2 uyarınca gürültü emisyon testi B sınıfı |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı (DIN EN 60715 uyarınca) |
| Montaj konumu | yatay |
| Alternatif montaj konumları mümkündür, ancak termal performansta düşüşe yol açabilir. |
| Ürün numarası | 1371432 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRH |
| Ürün Kodu | DRHAFA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151729899 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 264,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 243 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Diboron trioxide (CAS: 1303-86-2) |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 43,44 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
CATAN DOR6 UI8 - Röle modülü 1371364
-
CATAN DOI8 UOI8 UI8 - Giriş/çıkış modülü 1818583
-
CATAN DALI MM4 DOI8 - Veri arabirimi 1371363
-
CATAN CONTROL PANEL - Ekran 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Mounting kit 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Uzatma kablosu 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Uzatma kablosu 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Bus güç kaynağı 1477019
-
STEP3-PS/1AC/24DC/0.63/PT - Güç kaynağı 1088495
-
STEP3-PS/1AC/24DC/1.3/PT - Güç kaynağı 1088494
-
STEP3-PS/1AC/24DC/2.5/PT - Güç kaynağı 1088491
-
NC4-CATAN-DEMO - Bina yönetim sistemi 1764415
-
NC4-CATAN-50 - Bina yönetim sistemi 1763886
-
NC4-CATAN-100 - Bina yönetim sistemi 1763887
-
NC4-CATAN-250 - Bina yönetim sistemi 1763888
-
NC4-CATAN-500 - Bina yönetim sistemi 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - Bina yönetim sistemi 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404223
-
SUP-0 - Bina yönetim sistemi 2404065
-
SUP-1 - Bina yönetim sistemi 2404136
-
SUP-10 - Bina yönetim sistemi 2404156
-
SUP-100 - Bina yönetim sistemi 2404157
-
SUP-UNL - Bina yönetim sistemi 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404193
-
SUP-POINTS-500 - Bina yönetim sistemi 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Bina yönetim sistemi 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Bina yönetim sistemi 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Bina yönetim sistemi 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Bina yönetim sistemi 2404163
-
SUP-UP-1 - Bina yönetim sistemi 2404164
-
SUP-UP-100 - Bina yönetim sistemi 2404165
-
SUP-UP-UNL - Bina yönetim sistemi 2404166
-
POINTS-50 - Bina yönetim sistemi 1101297
-
POINTS-100 - Bina yönetim sistemi 1101298
-
POINTS-500 - Bina yönetim sistemi 2404199
-
POINTS-1250 - Bina yönetim sistemi 2404201
-
POINTS-2500 - Bina yönetim sistemi 2404202
-
DR-S-DB-CSV - Bina yönetim sistemi 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Bina yönetim sistemi 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Bina yönetim sistemi 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Bina yönetim sistemi 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - Bina yönetim sistemi 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - Bina yönetim sistemi 1140562
-
PARTNER-ACCESS - Bina yönetim sistemi 1139362
-
DR-S-JSON - Bina yönetim sistemi 1231645
-
DR-JSON - Bina yönetim sistemi 1439254
-
EMT (31X12,5)R - İç etiket 0800008
-
NC4-50 - Bina yönetim sistemi 1698091
-
NCC-SUP-UP-100 - Bina yönetim sistemi 1947302
-
NCC-SUP-UP-10 - Bina yönetim sistemi 1947303
-
NCC-SUP-UP-1 - Bina yönetim sistemi 1947304
-
NCC-SUP-DEV-500 - Bina yönetim sistemi 1947305
-
NCC-SUP-DEV-50 - Bina yönetim sistemi 1947306
-
NCC-SUP-DEV-1000 - Bina yönetim sistemi 1947307
-
NCC-SUP-DEV-100 - Bina yönetim sistemi 1947309
-
NCC-SUP-DEV-10 - Bina yönetim sistemi 1947310
-
NCC-SUP-500 - Bina yönetim sistemi 1947312
-
NCC-SUP-100 - Bina yönetim sistemi 1947313
-
NCC-SUP-10 - Bina yönetim sistemi 1947314
-
NCC-SUP-1 - Bina yönetim sistemi 1947315
-
NCC-SUP-0 - Bina yönetim sistemi 1947316
-
NCC-S-NA-10000 - Bina yönetim sistemi 1947317
-
NCC-S-NA-1000 - Bina yönetim sistemi 1947318
-
NCC-DR-S-API - Bina yönetim sistemi 1947319
Avantajlarınız
Son derece esnek I/O konfigürasyonu sayesinde alan ve maliyet tasarrufu
Yüksek performanslı genişleme bus'u, dağıtılmış montaj da olanak tanır
Yerel işletim için geçmeli ekran ile başlatma ve bakım
Tüm önemli bina otomasyonu protokolleri desteklenir
Güvenli önyükleme, imzalı yazılım ve TPM korumalı cihaz kimliği ile yazılım güvenliği
Emalytics ve Niagara Framework ile verimli mühendislik ve görselleştirme
Akıllı binaların temeli olarak dijital ikiz
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018