Catan ürün gamımız, tek tip donanım tasarımıyla etkileyicidir. Yerleşik I/O'ları ve DIN rayı montaj muhafazasındaki genişleme modülünü içeren kontrolör altı HP genişliğe sahiptir ve bağlantı noktaları aynı şekilde düzenlenmiştir. Ürün gamı için gereken alanı tahmin etmek basit olduğundan, bu mevcut sistemleri genişletmeyi çok kolaylaştırır. Catan modüllerinin kompakt tasarımı, elektrik tali dağıtımlarında, küçük dağıtım panolarında ve hatta bina teknolojisi sistemlerinin çok küçük kurulum alanlarında kullanılmalarına olanak tanır.
Bina teknolojisi, altyapı ve enerji teknolojisi alanlarındaki otomasyon uygulamaları için modüler Inline kontrolör. Her birinde 2 entegre Fast Ethernet portu bulunan iki mantıksal olarak ayrılmış IP adresi arabirimi ile donatılmıştır. Optimum kullanılabilirlik için Yayılan Ağaç Protokolünün, papatya zinciri ve yedekli halka yapılarının kullanılması amacıyla Ethernet portlarının konfigüre edilebilir ataması. 4 LAN, 2 USB ve 2 RS-485 arabirimi entegre edilmiştir. LonMark TP/FT-10 ağların doğrudan bağlantısına olanak tanır. Veri noktası bağlantıları, 63 adete kadar Inline I/O modülü ile genişletilebilir.