ILC 2050 BI-L, bina, altyapı ve enerji otomasyonu için merkezi kontrolördür. Endüstriyel tasarım, yüksek güvenilirliği garanti eder ve bu sayede ILC 2050 BI-L'yi iş bakımından kritik uygulamalar için uygun kılar. Dört LAN, iki USB ve iki RS-485 arabirimi ile donatılmıştır. LonMark TP/FT-10 ağların doğrudan bağlantısına olanak tanır. Kontrolör, dijital ve I/O'lara ve yaygın olarak kullanılan tüm bus sistemlerine yönelik birçok farklı Inline modülü ile genişletilebilir. İlgili sürücüler, türdeş arabirimler sağlayarak sistem entegrasyonunu önemli ölçüde basitleştirir.
ILC 2050 BI-L
-
Kontrolör
2404671
Bina teknolojisi, altyapı ve enerji teknolojisi alanlarındaki otomasyon uygulamaları için modüler Inline kontrolör. Her birinde 2 entegre Fast Ethernet portu bulunan iki mantıksal olarak ayrılmış IP adresi arabirimi ile donatılmıştır. Optimum kullanılabilirlik için Yayılan Ağaç Protokolünün, papatya zinciri ve yedekli halka yapılarının kullanılması amacıyla Ethernet portlarının konfigüre edilebilir ataması. 4 LAN, 2 USB ve 2 RS-485 arabirimi entegre edilmiştir. LonMark TP/FT-10 ağların doğrudan bağlantısına olanak tanır. Veri noktası bağlantıları, 63 adete kadar Inline I/O modülü ile genişletilebilir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Inline-Controller |
| Montaj bölgesi | iç mekan kullanımı |
| Montaj yeri | Kontrol panosu |
| Kalıcı veri depolama | 2 GByte (eMMC) |
| RAM | 1024 Mbyte DDR3 SDRAM |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Veri depolama | 2 GByte (eMMC) |
| INTERBUS-Master | |
| Proses data sayısı | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Proses data sayısı (INTERBUS giriş/çıkış verisi maks.) | maks. 4096 Bit (INTERBUS) |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| Parametre kanallı cihaz sayısı | maks. 16 |
| Programlama verisi | |
| Kayıt uzunluğu (master) | 512 Byte |
| İşlevsellik | |
| Desteklenen programlama dilleri | Niagara Framework® |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | ≤ 1,5 A |
| Tipik akım tüketimi | ≤ 170 mA (nominal gerilimde ve lokal bus cihazı yok) |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | Evet |
| Potansiyeller: 24 V besleme UILC | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 1,5 A |
| tip. 170 mA (I/O terminalleri bağlı olmadan) | |
| Potansiyeller: 7.5 V haberleşme gücü UL (potansiyel köprü) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC ±5 % |
| Besleme | maks. 2 A DC |
| Potansiyeller: 24 V analog besleme UANA (potansiyel köprüsü) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 0,5 A DC |
| Potansiyeller: (UM) ana devre beslemesi | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Inline konnektör üzerinden) |
| Besleme | maks. 8 A DC (UM + US toplamı) |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Desteklenen protokoller | BACnet/IP |
| BACnet MS/TP (sadece COM1 ve COM2) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU | |
| KNX IP | |
| DALI | |
| DALI-2 | |
| LON IP | |
| EnOcean | |
| SMI | |
| MP-Bus | |
| SNMP | |
| M-Bus | |
| MQTT | |
| OPC UA | |
| Simple OpenADR | |
| LDAP | |
| SMS | |
| CSV | |
| oBIX | |
| Milestone Video Framework Interface | |
| LonMark TP/FT | |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 4 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| Kanal sayısı | 2 |
| Bus sistemi | RS-485 |
| Arabirim adeti | 2 |
| USB | |
| Bus sistemi | USB tip A |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | A tipi USB, soket |
| USB | |
| Bus sistemi | Mini-USB |
| Arabirim adeti | 1 |
| microSD | |
| Bus sistemi | microSD |
| Arabirim adeti | 1 (Üst) |
| Bağlantı yöntemi | microSD slot |
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Renk | yeşil (RAL 6021) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 hPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| GRP_Sıcaklık sınıfı | T4 |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Kükürt dioksit (SO2) 10 ±0,3 ppm (test süresi: 10 gün), hidrojen sülfit (H2S) 1 ±0,3 ppm (test süresi: 4 gün), ikisi de 25°C ve %75'lik nem oranında |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | yatay |
| Alternatif montaj konumları mümkündür, ancak termal performansta düşüşe yol açabilir. |
| Ürün numarası | 2404671 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRH |
| Ürün Kodu | DRHAAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626933030 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 340 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 243 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
IB IL 24 DI 4-ME - Dijital modül 2863928
-
IB IL 24 SEG/F-D-PAC - Bölümleme modülü 2861904
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Güç modülü 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Dijital modül 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Dijital modül 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Haberleşme modülü 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Dijital modül 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Haberleşme modülü 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Haberleşme modülü 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analog modül 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analog modül 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analog modül 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analog modül 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Sıcaklık modülü 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Sıcaklık modülü 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Sıcaklık modülü 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Sıcaklık modülü 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Dijital modül 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Dijital modül 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Haberleşme modülü 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Dijital modül 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Haberleşme modülü 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Haberleşme modülü 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Dijital modül 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Dijital modül 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Dijital modül 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Dijital modül 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Dijital modül 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Dijital modül 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Dijital modül 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Dijital modül 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modül 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Sıcaklık modülü 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Güç modülü 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Bölümleme modülü 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analog modül 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Bölümleme modülü 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Bölümleme modülü 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog modül 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Güç modülü 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Haberleşme modülü 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Güç modülü 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analog modül 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Dijital modül 2861470
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Güç modülü 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analog modül 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Bus modülü 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Dijital modül 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Ayırmalı klemens 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analog modül 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Güç modülü 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Röle modülü 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Röle modülü 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Dijital modül 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Güç modülü 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Güç modülü 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Dijital modül 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Dijital modül 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Dijital modül 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Dijital modül 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potansiyel dağıtıcılar 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potansiyel dağıtıcılar 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analog modül 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Röle modülü 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Dijital modül 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Dijital modül 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analog modül 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analog modül 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analog modül 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Dijital modül 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Dijital modül 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Dijital modül 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Dijital modül 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Dijital modül 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Haberleşme modülü 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Haberleşme modülü 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Haberleşme modülü 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analog modül 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Sıcaklık modülü 1185434
-
IB IL 24 DI 16-PAC/SN - Dijital modül 2862958
-
NC4-DEMO - Bina yönetim sistemi 1061902
-
NC4-50 - Bina yönetim sistemi 1698091
-
NC4-100 - Bina yönetim sistemi 1045861
-
NC4-250 - Bina yönetim sistemi 2404194
-
NC4-500 - Bina yönetim sistemi 2404195
-
NC4-1250 - Bina yönetim sistemi 2404196
-
NC4-5000 - Bina yönetim sistemi 2404197
-
NC4-10000 - Bina yönetim sistemi 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404223
-
POINTS-50 - Bina yönetim sistemi 1101297
-
POINTS-100 - Bina yönetim sistemi 1101298
-
POINTS-500 - Bina yönetim sistemi 2404199
-
POINTS-1250 - Bina yönetim sistemi 2404201
-
POINTS-2500 - Bina yönetim sistemi 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Bina yönetim sistemi 1140562
-
DR-JSON - Bina yönetim sistemi 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Bina yönetim sistemi 2404321
-
SUP-0 - Bina yönetim sistemi 2404065
-
SUP-1 - Bina yönetim sistemi 2404136
-
SUP-10 - Bina yönetim sistemi 2404156
-
SUP-100 - Bina yönetim sistemi 2404157
-
SUP-UNL - Bina yönetim sistemi 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Bina yönetim sistemi 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Bina yönetim sistemi 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Bina yönetim sistemi 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Bina yönetim sistemi 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Bina yönetim sistemi 2404163
-
SUP-UP-1 - Bina yönetim sistemi 2404164
-
SUP-UP-100 - Bina yönetim sistemi 2404165
-
SUP-UP-UNL - Bina yönetim sistemi 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Bina yönetim sistemi 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Bina yönetim sistemi 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Bina yönetim sistemi 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Bina yönetim sistemi 2404173
-
DR-S-JSON - Bina yönetim sistemi 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Bina yönetim sistemi 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Bina yönetim sistemi 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Bina yönetim sistemi 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Bina yönetim sistemi 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Bina yönetim sistemi 1842502
-
NCS-REMOTE - Bina yönetim sistemi 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Bina yönetim sistemi 1842510
-
NCS-RECOVER - Bina yönetim sistemi 1842514
-
EM-VIEW DP 250 - Bina yönetim sistemi 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Bina yönetim sistemi 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Bina yönetim sistemi 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Bina yönetim sistemi 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Bina yönetim sistemi 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Bina yönetim sistemi 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Bina yönetim sistemi 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Bina yönetim sistemi 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Bina yönetim sistemi 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Bina yönetim sistemi 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Bina yönetim sistemi 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Bina yönetim sistemi 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Bina yönetim sistemi 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Bina yönetim sistemi 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Bina yönetim sistemi 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Bina yönetim sistemi 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Bina yönetim sistemi 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Bina yönetim sistemi 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Bina yönetim sistemi 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Bina yönetim sistemi 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Bina yönetim sistemi 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Bina yönetim sistemi 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Bina yönetim sistemi 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Bina yönetim sistemi 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Bina yönetim sistemi 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Bina yönetim sistemi 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Bina yönetim sistemi 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Bina yönetim sistemi 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Bina yönetim sistemi 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Bina yönetim sistemi 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Bina yönetim sistemi 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Bina yönetim sistemi 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Bina yönetim sistemi 1663691
Avantajlarınız
Niagara 4 kullanılarak zaman optimizasyonlu mühendislik
Bina altyapı otomasyonunda kullanılan tüm ana haberleşme protokolleri desteklenir
LonMark TP/FT-10 ağların doğrudan bağlantısı (CEA-709 standardı uyarınca)
Java tabanlı Niagara 4 framework ile planlama, mühendislik ve görselleştirme
Niagara 4 framework kendi programladığınız fonksiyonlarla kolayca genişletilebilir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018