Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Röle modülü
2861878

Inline, Röle modülü, Röle çıkışlar: 4 (kuru kontak), Enversör kontak, 24 V DC, 230 V AC, omik yüklerin anahtarlanması için, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Güvenli izolasyon
4 aktüatör için kayar bağlantı
Çıkışta nominal akım: 3 A
Klemensin toplam akımı: 3 A
Diyagnostik ve durum göstergeleri