IB IL MBUS-PAC - Haberleşme modülü
2701927

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Inline, Haberleşme modülü, M-Bus master; M-bus cihazların bağlantısı için; İletim hızı: 300 Baud ... 19200 Baud; lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s; muhafaza sınıfı: IP20; Teslimat kapsamı: Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

30 adet cihaza kadar M-Bbus bağlantısı
Aktarma hızı 300 baud ile 19.200 baud arasında ayarlanabilir
Proses verileri üzerinden parametrelendirme ve veri alışverişi