Catan ürün gamımız, tek tip donanım tasarımıyla etkileyicidir. Yerleşik I/O'ları ve DIN rayı montaj muhafazasındaki genişleme modülünü içeren kontrolör altı HP genişliğe sahiptir ve bağlantı noktaları aynı şekilde düzenlenmiştir. Ürün gamı için gereken alanı tahmin etmek basit olduğundan, bu mevcut sistemleri genişletmeyi çok kolaylaştırır. Catan modüllerinin kompakt tasarımı, elektrik tali dağıtımlarında, küçük dağıtım panolarında ve hatta bina teknolojisi sistemlerinin çok küçük kurulum alanlarında kullanılmalarına olanak tanır.
Inline, Röle modülü, Röle çıkışlar: 2 (kuru kontak), Enversör kontak, 24 V AC, 48 V DC, omik yüklerin anahtarlanması için, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir