BC 17,8 elektronik muhafaza için Push-in PCB klemensleri

2025-01-21
BC 17,8 için Push-in PCB klemensleri

Phoenix Contact, BC serisi elektronik muhafazalar için bağlantı çeşitliliğini artırıyor. İlk kez, FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serilerinden Push-in PCB klemensleri BC 17,8 (1 HP) için kullanılabilir.

FKDSO 1,5 ve FKDSO 2,5 serilerinin PCB klemensleri ile kullanıcılar modül başına 16 kutup ile bina otomasyonunda geleceğe dönük uygulamalar gerçekleştirebilir. Koordineli muhafaza ve bağlantı sistemi sayesinde cihaz geliştiricileri tasarım sırasında zamandan tasarruf eder. 3,5 mm pin aralıklı (FKDSO 1,5) ve 5 mm pin aralıklı (FKDSO 2,5) PCB klemensleri 22 A'e kadar akımlar için tasarlanmıştır. Tek bir üst parçada kolayca birleştirilebilen üç ve dört kutuplu klemensler mevcuttur. Klemensin PCB ile dik olarak hizalanması, DIN rayına monte edilen cihazlarda ideal erişilebilirlik sağlar. Push-in bağlantı, rahat ve aletsiz kablolama sağlar. Renk kodlu çalıştırma butonu ile kullanım kolay ve güvenlidir. Push-in bağlantısının tanımlanmış temas kuvveti, kalıcı olarak stabil ve titreşime dayanıklı temas sağlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim