Kompakt kontrolörler için ME-IO Slim muhafaza sistemi

2025-02-20
Kompakt kontrolörler için ME-IO Slim muhafaza sistemi

ME-IO Slim, yüksek yoğunluklu ön bağlantı teknolojisi gerektiren kompakt kontrolörler için Phoenix Contact'ın verimli muhafaza çözümüdür. Sadece 12 mm'lik modül genişliği, yerden kazandıran sistem tasarımlarına olanak tanır.

Ana istasyonu seçtikten sonra, IO modüllerini istediğiniz sırada kolayca bir araya getirebilirsiniz. Muhafazalar DIN rayına dikey olarak itilir. 5 mm pin aralıklı 18-kutuplu ön konnektör doğrudan PCB üzerine temas ettirilir. Konnektörlerin önceden basılmış olması kutupların tanınmasını kolaylaştırır. Push-in bağlantı teknolojisi, montaj işini özellikle kullanıcı dostu hale getirir. RJ45 ve USB bağlantıları uygulamanın gereksinimlerini karşılamıyorsa, işlenebilir kanatlar ek bağlantı teknolojisinin entegre edilmesini mümkün kılar. Bu, ilgili uygulamanın özel gereksinimlerine esnek bir yanıt verilmesini sağlar. Basit tasarımı ve önceden tanımlanmış modül düzenlemesi ile ME-IO Slim, fiyat odaklı IO uygulamaları için ideal muhafaza serisidir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim