Push-pull hızlı kilitlemeli ve geçmeli konnektör başlıklı M12 dağıtım kutuları

2024-11-12
Geçmeli başlık bağlantılı M12 push-pull dağıtım kutusu

Phoenix Contact'ın push-pull hızlı kilitlemeli yeni M12 dağıtım kutuları otomasyon teknolojisinde yeni bir standart belirlemiştir. Bu ürünler uyumlu, aletsiz ve sezgisel montaj özelliğine sahiptir. Ana kablolar ve M12 konnektörler doğrudan takılarak güvenli ve rahat bir şekilde bağlanır. Bu, önemli zaman tasarrufu, basit ve güvenli kablolama sağlar.

Sınırlı alan ve yüksek kablolama yoğunluğu genellikle sensör/aktüatör kablolamasını zorlaştırır. Aletsiz bağlantı teknolojisi sayesinde kablolama işçiliği azalır. M12 push-pull, sadece fişe takılarak elde edilen güvenli bir bağlantıya sahiptir. IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış hızlı kilitleme artık M12 dağıtım kutularında da mevcuttur. Bu, vidalı bağlantılara kıyasla montaj sürelerini yüzde 80'e kadar azaltır. M12 dişinin ikili konturu, klasik M12 vidalı konnektörlerin veya yenilikçi M12 push-pull konnektörlerin bağlanmasını sağlar. Ürün yelpazesinde tekli ve ikili kullanım için, LED'li ve LED'siz dört, altı ve sekiz portlu plastik kutular bulunmaktadır. İlave olarak, portföyde ön montajlı ana kablo bağlantısı, M23 geçmeli bağlantı veya birleştirilebilir fişli başlık bağlantısı olan versiyonlar bulunmaktadır. Geçmeli kilit yardımıyla, konnektör kapağı herhangi bir vida olmadan sokete monte edilir. Kilitleme klipsleri emniyetli tutuş sağlar. Değiştirme gerekiyorsa, konnektör kapağı aletsiz olarak da serbest bırakılabilir. Ana kablonun iletken bağlantısı da Push-in Teknolojili PCB klemensleri kullanmak suretiyle aletsiz olarak gerçekleştirilir. Sabit ve geçmeli Push-in bağlantı mevcuttur. M12 push-pull dağıtım kutuları sadece montajda zamandan kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda test edilmiş güvenlik ve dayanıklılıkları sayesinde güvenilir kullanım sağlarlar. Darbeye ve titreşime karşı dayanıklıdırlar ve IP65 ve IP67 koruma sınıfına uygun olarak sertifikalandırılmışlardır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim