Sensör ve IIoT uygulamaları için elektronik muhafazalar
Phoenix Contact, yeni MCS serisiyle çeşitli elektronik cihazlar için iyi tasarlanmış bir muhafaza sunuyor. Muhafazanın, PCB'nin kurulumu ve kolay montajından cihazın bakımına kadar tüm aşamalarda sizi etkileyeceğinden emin olabilirsiniz. Modüler tasarıma sahip muhafaza, olağanüstü pratiklik sunar.
İzleme Cihazları için Muhafaza Sistemi (MCS), sensör teknolojisinde kullanılan saha cihazlarının yanı sıra IoT ve IIoT uygulamaları için de idealdir. IP65/IP67 koruma derecesine sahip muhafazalar endüstriyel kullanım için uygundur. Alternatif olarak IP40 versiyonu da mevcuttur. Açılı muhafaza kenarı, PCB'nin neredeyse yatay montajına olanak tanır. Bu özellik, önceden monte edilmiş konnektörlerin muhafazadaki deliklerden kayarak geçmesini sağlar. Bu, maksimum PCB zemin yüzeyinin muhafaza taban yüzeyi ile aynı olabileceği ve kurulum alanının maksimum kullanımının sağlanabileceği anlamına gelir. Pratikte, elektronik muhafaza ek menteşeleri ile etkileyicidir. Bu menteşeler daha sonra muhafazaya yerleştirilir ve üst muhafaza parçasını ve kapağı alt parçaya bağlar. Böylece bakım veya kurulum işleri için elleriniz serbest kalır. Conta da kaybolmayacak şekilde muhafazaya bağlanmıştır.
Kullanıcılar standart bileşenleri, isteğe bağlı aksesuarları ve kapsamlı bağlantı teknolojisi portföyümüzü bir araya getirerek uygulamaları için geniş bir çözüm yelpazesi oluşturur. MCS üç boyutta, çeşitli çerçeve ve kapak versiyonlarında mevcuttur. Buna ek olarak, muhafazalar markalama ve işaretleme seçeneklerinin yanı sıra mekanik işlemlerle de özelleştirilebilir.