Bina altyapısında verimli ve kalıcı markalama
Phoenix Contact, bina altyapısında profesyonel markalama için kapsamlı çözümler sunuyor. Farklı markalama teknolojileri, pratik yazılımlar, geniş bir malzeme yelpazesi ve kapsamlı hizmetler iş akışlarını önemli ölçüde basitleştirebilir.
Phoenix Contact'ın yüksek performanslı markalama sistemleri; dayanıklı lazer markalama, çok yönlü UV inkjet baskı ve esnek termal transfer baskı ile birlikte mevcuttur. Merkezi markalama sistemleri büyük sipariş miktarlarının işlenmesi için idealdir. Ancak bina altyapısında markalamalar genellikle doğrudan çalışma ortamlarında oluşturulur. THERMOMARK GO serisinin mobil, batarya ile çalışan yazıcıları ve THERMOMARK PRIME 2.0, doğrudan sahada esnek ve kullanıma hazır markalama seçenekleri sunar. MARKING system uygulaması ile desteklenen markalama verimli ve sezgiseldir. MARKING system ürün portföyü, çok çeşitli markalama malzemeleriyle her uygulamayı kapsar. Bunlar arasında örneğin DIN VDE 0108-100 uyarınca acil durum aydınlatma devrelerinin markalanması için yazdırılmış uyarı etiketleri, DIN 4066 uyarınca duman dedektörlerinin markalanması için yangından koruma etiketleri ve ISO 7010 uyarınca zorunluluk işaretleri ve uyarı etiketleri bulunmaktadır. Ayrıca, belirli malzemeler de özel gereksinimlere uygun şekilde konfigüre edilebilir. Bu özel yapım ürünler, bina altyapısı alanındaki küçük ölçekli projeler için idealdir. Yeni boyutlar hızlı bir şekilde temin edilebilir ve müşteri gereksinimlerine uygun olarak küçük miktarlarda sipariş verilebilir. Bu sofistike ve kapsamlı sistem çözümü, tesisatçıların bina altyapısını kolayca markalamasını mümkün kılarak önemli zaman ve maliyet tasarrufları sağlar.