UM ekstrüde profil muhafazaları için esnek PCB tutucu sistemi

2025-02-20
UM ekstrüde profil muhafazaları için esnek PCB tutucu sistemi

Phoenix Contact'ın UM-BASIC ve UM-PRO ekstrüde profil muhafazaları için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu, çeşitli boyutlardaki PCB'leri barındırmak için esnek bir şekilde ayarlanabilen bir tutucu sistemidir. Sistem, Phoenix Contact'ın UM-BASIC/-PRO 122 profiline monte edilebilir.

Profildeki traversler hareket ettirilebilir. PCB'yi yerleştirmek için kullanılan aparat, baskılı devre kartının delik düzenine bağlı olarak ayrıca ayarlanabilir. Bu, farklı boyut ve şekillerdeki baskılı devre kartlarının UM profili üzerinde yönlendirilmesini mümkün kılar. PCB, bir fiş veya vida mekanizması kullanılarak yerine kilitlenebilir. Profildeki PCB'lerin bir kombinasyonu da mümkündür. UM-BASIC ve UM-PRO için değerlendirme (EVA) kartı tutucusu yüksek derecede esnekliğe sahiptir ve küçük bir alanda büyük miktarda PCB alanının kullanılmasını sağlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim