Montaja yönelik komponentlerin verimli bir şekilde tedariki için modüler magazin sistemi
Phoenix Contact'ın verimli malzeme tedarikine yönelik basit çözümleri, kontrol panosu imalatında montaj süreçlerini optimize etmek için kullanılabilir. Portföyde raf ayırıcılardan besleme sistemlerine kadar çeşitli versiyonlarda magazinler yer almaktadır. Bunlar, özel gereksinimlere ve komponent çeşitliliğine esnek bir şekilde uyarlanabilir. İster mevcut montaj iş istasyonlarına ek olarak tek başlarına ister Phoenix Contact'ın çalışan destek sistemleriyle birlikte kullanılabilirler.
Farklı montaj işlerine yüksek derecede uyarlanabilen magazinler, verimli ve ergonomik malzeme teminini kolaylaştırır. Bu, üretkenliği artırır ve montaj sırasında arama sürelerini ve hataları azaltır.
Klemensler, bileşenler ve markalama malzemeleri için uyarlanmış besleme magazinlerinin veya küçük parçalar için dökme mal magazinlerinin montaj odaklı düzenlenmesi, gerekli bileşenlerin ergonomik olarak daha iyi alınmasını ve verimli bir şekilde beslenmesini sağlar. Arkadaki kilitleme mekanizması, besleme magazininin hızlı bir şekilde doldurulmasını ve yeniden doldurulmasını sağlar. Örneğin, besleme magazinlerinin itme alanını artırmak için portföy, raf ayırıcılar ve farklı ataşmanlardan oluşan bir aksesuar seti ile desteklenir. Montaj, adaptör T-profillerine basitçe oturtularak gerçekleştirilir. Adaptör T profillerine takıldıktan sonra magazin hareket ettirilebilir, böylece esnek ve kolay şekilde konumlandırılabilir.