DIN raylarının montajı için modüler iş istasyonu sistemi

Modüler iş istasyonu sistemleri

Modüler clipx BASIC line iş istasyonu sistemleri ile verimli çalışma için kendi iş istasyonunuzu kolayca yapılandırabilirsiniz. Aksesuarlarımızı iş istasyonunuza ekleyin veya hızlı proses optimizasyonu için iş istasyonlarımızla birlikte kullanın.

Avantajlarınız

  • Bireysel olarak donatılmış ve modüler, ölçeklenebilir aksesuarlarla genişletilmiş iş istasyonları
  • Uygulanması kolay bir konseptle hızlı proses optimizasyonu ve daha yüksek verimlilik
  • Ergonomik tasarım ve bileşenlerin yapısal düzeni sayesinde artan verimlilik
  • Proses danışmanlığında yılların deneyimine dayanarak kontrol panosu imalatında üretim süreçleri için optimize edilmiştir

Yeni ürünler

DIN ray montajı için yazılım destekli iş istasyonu sistemi
Farklı parça ve bileşenleri sağlamak için farklı dergiler
Montaj iş istasyonlarında kabloların yapılandırılması için kablo freni

Modüler iş istasyonu sistemleri

Kontrol panosu imalatında verimli prosesler için

Clipx BASIC line iş istasyonu sistemleri ile verimli ve ergonomik çalışma için kendi özel iş istasyonunuzu hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Modüler sistem, ihtiyaçlarınızı karşılamak için her zaman esnek bir şekilde uyarlanabilir veya genişletilebilir.

Temel özellikler

  • Temel bir iş istasyonu ve uygun aksesuarlardan oluşan iş istasyonu sistemi
  • Belirli proses adımlarına göre uyarlanmış (örn. toplama, montaj, kablolama)
  • Ergonomik tasarım
  • Modüler tasarım
  • Çalışan destek yazılımı entegre edilebilir

Avantajlarınız

  • Modüler, ölçeklenebilir aksesuarlarla bireysel olarak donatılmış ve genişletilmiş iş istasyonları
  • Uygulaması kolay bir konsept ile hızlı proses optimizasyonu ve verimlilik artışı
  • Ergonomik tasarım ve komponentlerin yapılandırılmış düzenlemesi sayesinde artan verimlilik
  • Proses danışmanlığında yılların deneyimine dayanarak kontrol panosu imalatında üretim süreçleri için optimize edilmiştir

Modüler magazin sistemi

Verimli malzeme tedariki için

Bileşenlerin verimli ve montaj odaklı bir şekilde sağlanması için modüler magazin sistemi ile kontrol panosu yapımında montaj sürecinizi optimize edin. Farklı magazin tipleri, farklı bileşenlerin ve malzemelerin hızlı ve esnek bir şekilde temin edilmesini sağlar.

Temel özellikler

  • DIN rayına monte edilebilir bileşenler (örn. terminal blokları) ve işaretleme malzemeleri için besleme magazinleri
  • Çeşitli uygulamalar için üniversal besleme magazini
  • Küçük parçalar için toplu ürün magazini
  • Raf bölücülerin esnek düzenlenmesi
  • Yapıştırmak için farklı montaj profilleri

Avantajlarınız

  • Modüler sistemle ihtiyaca uygun ve kullanışlı özel provizyon çözümü
  • Seçici tedarik yoluyla gerekli bileşenlerin ve miktarın hedeflenen şekilde alınması
  • Montaj için uygun şekilde düzenlenmiş parça ve bileşenlerle geliştirilmiş ergonomi
  • Verimli tedarik sayesinde montaj sırasında daha az arama süresi
  • Bileşenlerin yapılandırılmış düzeni nedeniyle daha az hata

Montaj iş istasyonları için kablo freni

Verimli iş istasyonu tasarımı için

Kablo freni, montaj iş istasyonlarında 0,5 ila 6 mm² kesit aralığındaki kabloları net ve zahmetsizce konfigüre etmenize olanak tanır. Kablo freni ilgili kablo kesitiyle işaretlenebilir ve DIN raylarına tutturularak kolayca monte edilebilir.

Temel özellikler

  • Kablo kesiti: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Montaj tipi: NS 35 DIN rayına takılır
  • Vidalı bağlantı ile monte edilir (opsiyonel)
  • Klemensler için markalama malzemesiyle işaretlenebilir (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Boyutlar (G x Y x D): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Avantajlarınız

  • Hızlı kablo erişimi sayesinde zaman tasarrufu ve arama sürelerinin azaltılması
  • Düzenli kablo yönlendirmeyle kablolama için net bir şekilde düzenlenmiş iş istasyonları
  • Markalama seçeneği benzer kesitlerde karışıklık riskini azaltır
  • Esnek montaj seçenekleriyle kablolara iyileştirilmiş erişilebilirlik
  • NS 35 DIN raylarıyla uyumluluk sayesinde kolay montaj

clipx BASIC line modüler iş istasyonu sistemleri

Modüler iş istasyonu sistemleri Kontrol panosu imalatında verimli prosesler için

clipx BASIC line iş istasyonu sistemleri ile verimli ve ergonomik çalışma için kendi özel iş istasyonunuzu kolayca yapılandırabilirsiniz. Ölçeklenebilir tasarım, aksesuarlarımızın mevcut iş istasyonlarına entegre edilmesine veya ergonomik temel iş istasyonlarımızla birleştirilmesine olanak tanır. Böylece iş istasyonları ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı donatılabilir. Modüler sistem, iş istasyonu sistemlerinin belirli gereksinimler için esnek bir şekilde uyarlanabileceği veya herhangi bir zamanda örneğin yazılımla genişletilebileceği anlamına gelir.

Çeşitli proses adımları için iş istasyonu sistemleri Esnek bir şekilde birleştirilebilir ve bireysel olarak genişletilebilir

Mekanik işleme için DIN ray kesicili clipx BASIC line iş istasyonu sistemi
Kontrol panosu imalatında montaj için clipx BASIC line iş istasyonu sistemi
Kontrol panosu imalatında kablolama için clipx BASIC line iş istasyonu sistemi
Mekanik işleme için DIN ray kesicili clipx BASIC line iş istasyonu sistemi

Temel iş istasyonumuzu, profil ve DIN ray kesicilerimiz gibi uygun aksesuar ve aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde birleştirin. Bunları sadece standart DIN raylarını ve kablo kanallarını hızlı ve hassas bir şekilde kesmek için değil, aynı zamanda talaş ve çapak olmadan da kullanabilirsiniz. Temel iş istasyonu, örneğin bir pano veya monitör takmak için bir braket ile donatılmıştır. Buna ek olarak, alt bölme çeşitli DIN rayları veya kablo kanalları için depolama alanı sağlar. Çerçeveye halihazırda takılmış olan braketler tutuşu sağlar. Delikli DIN raylarını manuel olarak keserken sıfır kesim bloğumuzu kullanmak daha fazla zaman tasarrufu sağlar. Sıfır kesim bloğu, tek bir ayarla ve zaman alıcı, tekrarlanan ölçümler olmadan hızlı ve tekrarlanabilen sıfır kesimlere olanak verir.Bu, manuel mekanik işleme için en az çabayla optimum şekilde koordine edilmiş ve düzenli bir iş istasyonu elde edebileceğiniz anlamına gelir.

Kontrol panosu imalatında montaj için clipx BASIC line iş istasyonu sistemi

DIN ray montajı için verimli bir iş istasyonunu hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırın. Yüksekliği ayarlanabilir olmasının yanı sıra, temel iş istasyonumuzun ortasında örneğin bir pano veya monitör takmak için bir braket bulunur. Dört depolama alanı ile üst kısım, gerekli malzeme ve bileşenleri sağlamak için bol miktarda alan sunar. Verimli malzeme temini için çeşitli magazin tipleri, raf bölmeleri ve önü açık saklama kutularından oluşan modüler magazin kitimizi kullanın. Bunu, iş istasyonunu çeşitli farklı komponentler ve malzemelerle hızlı ve esnek bir şekilde donatmak için kullanabilirsiniz. DIN rayları için döner bir sabitleme cihazının kullanılması, montaj sırasında stabilitenin yanı sıra ergonomik ve rahat bir çalışma yöntemi sağlar. Klemens dizisi üretiminde daha fazla verimlilik için, iş istasyonu sistemini çalışan destek yazılımımız ve pick-by-light sistemimizle kolayca genişletebilirsiniz.

Kontrol panosu imalatında kablolama için clipx BASIC line iş istasyonu sistemi

Ölçeklenebilirliği ve modüler tasarımı ile temel iş istasyonumuz çeşitli aksesuarlarla esnek bir şekilde birleştirilebilir. Mobil iş istasyonunun üst kısmında, kablolar ve hatlar gibi gerekli malzemeler için ideal depolama alanı sağlayan saklama alanları bulunur. İş istasyonu ayrıca pratik katlanır yan raflar ve gerekli tüm aletleri el altında tutan çekmeceli kilitlenebilir bir alet kutusu ile donatılmıştır. Monitör için bir braketin yanı sıra, örneğin küçük parçalar içeren önü açık saklama kutuları için tutucu görevi gören DIN rayları da monte edilebilir. Daha da düzenli kablolama için, 6 mm²'ye kadar kabloları yapılandırmaya yönelik kablo frenimizi takmanızı öneririz. Kablolama sürecinde daha fazla verimlilik için, iş istasyonu sistemini otomatik aletlerimiz ve baskı sistemlerimizin yanı sıra çalışan destek yazılımımızla kolayca genişletebilirsiniz. Bu, kablolama için sahada çok sayıda kabloyu hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz anlamına gelir.

DIN raylarının montajı için malzemeleri proje sepetinden çıkaran bir çalışan

Proje sepeti

Proje sepetimizle üretiminiz için çok yönlü bir alet elinizin altında. Sepet, devreye alma ve taşıma için kullanılabilir. İlave olarak, montaj iş istasyonunda genişletilmiş bir depolama alanı olarak geçici hizmet verebilir, böylece daha fazla düzen ve verimlilik sağlar. Proje sepeti, modüler tasarımı sayesinde esnek bir şekilde özel gereksinimlerinize uyarlanabilir. Ergonomik tasarıma sahip magazinlerimiz ve önü açık saklama kutularımızla uyumluluk sadece yükleme ve boşaltmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda çok çeşitli başka uygulamalara da olanak sağlar. Tekerleklerle ve kullanışlı tutamaklarla donatılmış olan bu sepet, tamamen yüklüyken bile kolayca hareket ettirilebilir.

Ayrıntılı olarak aksesuarlar


Klemens dizisi üretimi için DIN RAIL FIXTURE montaj aleti

Klemens dizisi üretimi için montaj aleti Güvenli ve ergonomik DIN rayı montajı

Montaj aletimiz, klemens dizilerini ergonomik, güvenli ve rahat bir şekilde kolayca üretmenizi sağlar. DIN rayı vidalı klemenslerle sabitlenmiştir, böylece bileşenleri monte etmek için iki eliniz de serbest kalır. Döndürme ve kaydırma işlevi, montaj aletinin esnek şekilde döndürülmesini ve ayarlanmasını sağlar. Entegre ölçüm skalası ile bileşenler arasındaki mutlak boyutları ve göreceli mesafeleri güvenilir şekilde ölçebilirsiniz. Tek tek klemens dizilerine ilaveten birkaç küçük klemens dizisi de paralel olarak monte edilebilir. Dönebilen bir montaj aletinin kullanılması, montaj sırasında stabilite sağlar ve klemens dizilerinin hassas ve verimli şekilde monte edilmesini kolaylaştırır.

  • Klemens dizisi montajı sırasında daha iyi ergonomi ve güvenli çalışma
  • Birkaç klemens dizisinin paralel üretimi ile zamandan tasarruf
  • Döndürme işlevli klemens etiketlerinin rahat montajı
  • Kaydırma işlevi sayesinde merkezi görüş ile optimum çalışma koşulları
Kablo ile monte edilmiş ve DIN raya tutturulmuş kablo freni

Verimli iş istasyonu tasarımı Daha düzenli kablolama için

Kablo freni iş istasyonlarında 0,5 ila 6 mm² kesit aralığındaki kabloları net bir şekilde ve çok az çaba harcayarak yapılandırmanıza olanak tanır. Kablo freni ilgili kablo kesitiyle tanımlanabilir ve DIN raya tutturularak kolayca monte edilebilir. Clipx KABLO freni bu nedenle verimli ve ergonomik bir iş istasyonu tasarımı sağlar.

  • Hızlı kablo erişimi sayesinde zaman tasarrufu ve arama sürelerinin azaltılması
  • Esnek montaj seçenekleriyle kablolara iyileştirilmiş erişilebilirlik
  • NS 35 DIN raylarıyla uyumluluk sayesinde kolay montaj
  • Düzenli kablo yönlendirmeyle kablo hazırlama ve kablolama için net bir şekilde düzenlenmiş iş istasyonları
  • Markalama seçeneği benzer kesitlerde karışıklık riskini azaltır
Ahşap bir panoya vidalanmış kablo freni

Esnek montaj seçenekleri

Montajı kolay ve kullanımı rahat: kablo freni DIN raya hızlı şekilde takılıp gerektiğinde tekrar çıkarılmakla kalmaz, aynı zamanda ahşap gibi yüzeylere de kolayca sabitlenebilir ve yerleştirilebilir. Harici vida için ek yuva, kablo freninin güvenli şekilde monte edilmesini sağlar. Clipx KABLO freni gereksinimlerinize göre ayarlanabilir ve iş istasyonu tasarımınız söz konusu olduğunda yüksek esneklik sunar.

Modüler magazin sistemi Raf bölücülerden besleme sistemlerine kadar özelleştirilmiş malzeme tedariği

Besleme magazininden ölçüm dönüştürücüsünün elle alınması
Üniversal besleme magazininden ölçüm dönüştürücüsünün elle alınması
Besleme magazininde markalama malzemelerinin elle alınması
Depolama kutusundan küçük bir parçanın elle alınması
Bileşenleri düzenlemek veya ayırmak için raf bölücü
Besleme magazinleri için aksesuarlar
Besleme magazininden ölçüm dönüştürücüsünün elle alınması

Montaj iş istasyonlarına klemens sağlamak için, daha iyi erişilebilirlik için entegre bir itici içeren, klemensler için özel olarak tasarlanmış magazinimizi kullanın. Arkadaki kilitleme mekanizması, besleme magazininin hızlı ve kolay şekilde doldurulmasını ve yeniden doldurulmasını sağlar. Besleme magazini, ön ve arka adaptör T profiline basitçe oturtularak takılır. Adaptör T profillerine takıldıktan sonra magazin hareket ettirilebilir, böylece esnek ve kolay şekilde konumlandırılabilir. Besleme magazini bu nedenle gerekli bileşenlerin montaj işlemi sırasında verimli şekilde beslenmesini sağlar ve aynı zamanda montaj için uygun şekilde düzenlendiğinden ergonomik geri alma olanağı sağlar.

Üniversal besleme magazininden ölçüm dönüştürücüsünün elle alınması

Röleler, ölçüm transdüserleri veya minyatür devre kesiciler gibi çeşitli bileşenlerin sağlanması için entegre iticili üniversal magazinimiz mevcuttur. İlgili kızaklar ihtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı konumlandırılabilir ve bu nedenle farklı genişliklere esnek şekilde uyarlanabilir. Daha iyi rehberlik ve ek stabilite sağlarlar. Raf bölücülerle birlikte büyük bileşenleri de güvenli şekilde depolayabilir, böylece montaj istasyonlarında devrilmeden temin edilebilirler. Besleme magazini, ön ve arka adaptör T profiline basitçe oturtularak takılır. Besleme magazini, verimli besleme sağlamanın yanı sıra, montaja uygun şekilde düzenlendiği için montaj işlemi sırasında gerekli bileşenlerin ergonomik olarak alınmasına da olanak tanır.

Besleme magazininde markalama malzemelerinin elle alınması

Entegre iticiye sahip U şeklindeki magazinimiz, örneğin sayfa formatındaki markalama malzemelerinin temini için idealdir. U şeklindeki tasarım ve ürünlere özel genişlik, markalama malzemelerinin montaj iş istasyonlarında her zaman doğru konumda güvenli şekilde temin edilmesini sağlar. Besleme magazini, ön ve arka adaptör T profiline basitçe oturtularak monte edilir. Doldurmak ve yeniden doldurmak için magazinin tamamı kolayca çıkarılabilir. Bu aynı zamanda kullanımı kolaylaştırır. Montaj işlemi sırasında besleme magazini, montaja uygun şekilde düzenlendiği için markalama malzemelerinin ergonomik olarak alınmasını ve aynı zamanda verimli besleme sağlar.

Depolama kutusundan küçük bir parçanın elle alınması

Küçük bileşenler ve malzemeler için, depolama kutulu toplu ürün magazini hızlı ve kolay şekilde monte edilebilir. Versiyon, ihtiyaca göre iki raf bölücüden ve bir veya daha fazla saklama bölmesinden oluşur. Raf bölücüler, ön ve arka adaptör T profiline kolayca geçirilerek monte edilir. Raf bölücüler profiller üzerinde kolayca hareket eder, böylece genişlikleri esnek bir şekilde ayarlanabilir. Depolama kutuları iki farklı boyutta mevcuttur. Daha fazla düzenleme için kutular entegre etiket taşıyıcısı kullanılarak ayrı ayrı markalanabilir. Ön taraftaki yuvarlatılmış açıklıkları sayesinde saklama kutuları, yalnızca gerekli küçük parçalara ve malzemelere erişimi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bunların ergonomik olarak geri alınmasını da sağlar.

Bileşenleri düzenlemek veya ayırmak için raf bölücü

İster farklı bileşenlerin hedeflenen organizasyonu, isterse yalnızca bileşenlerin ayrımı için, montaj iş istasyonlarındaki malzeme tedariğinizi tam istediğiniz şekilde tasarlamak ve düzenlemek için evrensel raf bölücümüzü kullanın. Raf bölücüler, ön ve arka adaptör T profiline kolayca geçirilerek monte edilir. Profiller üzerinde kolayca hareket ederler, böylece esnek şekilde konumlandırılabilir ve genişlikleri ayarlanabilir. Arkadaki önceden belirlenmiş kırma noktalarını kullanarak raf bölücülerinin uzunluğunu yerinde kolayca ayarlayabilirsiniz. Raf bölücüler böylece organizasyonu iyileştirir ve montaj süreci sırasında daha kısa arama ve erişim süreleri sağlar.

Besleme magazinleri için aksesuarlar

Örneğin bağlantı alanını arttırmak için, ihtiyaçlarınıza göre besleme magazinlerini farklı eklentilerle genişletme seçeneğiniz vardır. Ayrıca çok uzun bileşenlerin stabilitesini artırmak da mümkündür. Aksesuarlar set olarak mevcuttur ve yalnızca evrensel besleme magazini ve markalama malzemelerine yönelik magazin ile uyumludur.

Montaj iş istasyonlarında verimli malzeme provizyonu için modüler magazin sistemi

Verimli malzeme tedariki Modüler magazin sistemli

Modüler magazin sistemiyle montaj iş istasyonlarınızı çeşitli farklı bileşenlerle hızlı ve esnek şekilde donatabilirsiniz. Farklı versiyonları bulunan magazinler, farklı montaj işlerine esnek şekilde uyum sağlamayı mümkün kılar. Bu nedenle magazinler üretkenliği artırmak için verimli ve ergonomik malzeme tedariğini kolaylaştırır.

  • Modüler sistemle ihtiyaca uygun ve kullanışlı özel provizyon çözümü
  • Seçici tedarik yoluyla gerekli bileşenlerin ve miktarın hedeflenen şekilde alınması
  • Montaj için uygun şekilde düzenlenmiş parça ve bileşenlerle geliştirilmiş ergonomi
  • Verimli tedarik sayesinde montaj sırasında daha az arama süresi
  • Bileşenlerin yapılandırılmış düzeni nedeniyle daha az hata
DIN ray kesicileri için sıfır kesim bloğu

DIN ray kesicileri için sıfır kesim bloğu Ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve hassas sıfır kesimler

Delikli DIN raylarının manuel kesimi sırasında sıfır kesim bloğu, tek bir ayarla zaman alıcı, tekrarlanan ölçümlere gerek kalmadan hızlı ve tekrarlanabilir sıfır kesimler sağlar. Güvenli bir tutuş için silindirik bir pin ve mıknatıslarla donatılmış olan sıfır kesim bloğu, DIN rayına kolayca yerleştirilir. Sürgü, farklı sıfır kesim koşullarını zahmetsizce ayarlamak için kullanılabilir.

  • Delikli DIN rayları için tek bir ayarla tekrarlanabilir ve kaliteli sıfır kesimler
  • Tekrarlanan ölçüm ve çizimler artık gerekli olmadığından, sıfır kesimler için zaman tasarrufu ve hata azaltma
  • Sıfır kesimler için zaman tasarrufu ile DIN rayları için kesme işleminin hızlandırılması
  • Sürgü ile farklı sıfır kesim koşullarının hızlı ayarı