Temel iş istasyonumuzu, profil ve DIN ray kesicilerimiz gibi uygun aksesuar ve aletlerle hızlı ve kolay bir şekilde birleştirin. Bunları sadece standart DIN raylarını ve kablo kanallarını hızlı ve hassas bir şekilde kesmek için değil, aynı zamanda talaş ve çapak olmadan da kullanabilirsiniz. Temel iş istasyonu, örneğin bir pano veya monitör takmak için bir braket ile donatılmıştır. Buna ek olarak, alt bölme çeşitli DIN rayları veya kablo kanalları için depolama alanı sağlar. Çerçeveye halihazırda takılmış olan braketler tutuşu sağlar. Delikli DIN raylarını manuel olarak keserken sıfır kesim bloğumuzu kullanmak daha fazla zaman tasarrufu sağlar. Sıfır kesim bloğu, tek bir ayarla ve zaman alıcı, tekrarlanan ölçümler olmadan hızlı ve tekrarlanabilen sıfır kesimlere olanak verir.Bu, manuel mekanik işleme için en az çabayla optimum şekilde koordine edilmiş ve düzenli bir iş istasyonu elde edebileceğiniz anlamına gelir.
Klemens dizilerini monte etmek için ergonomik iş istasyonu