Özel markalama projelerinin verimli bir şekilde oluşturulması

2024-10-22
MARKING system markalama yazılımı

Phoenix Contact'ın sezgisel MARKING system markalama yazılımı, bir markalama işleminin her aşamasını destekler. Uygulamaya özel fonksiyonlar tüm uygulama alanları için bireysel markalama çözümlerinin kolay ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Markalama yazılımı güçlü fonksiyonları, sezgisel kullanıcı arayüzünü ve verimli veri aktarımını bir araya getirir. Bu nedenle ürün arama ve oluşturma aşamasından montaja hazır markalama malzemesine kadar uçtan uca süreç desteği sağlar. Yazılım tüm Phoenix Contact markalama sistemlerini merkezi olarak kontrol edebilir ve yönetebilir. Sonuç, klemens, tel ve kabloların yanı sıra cihaz ve sistemlerin tanımlanması için uygulamaya özel markalama çözümleridir. Markalama malzemelerinin görsel tasarımı için kapsamlı işlevlere ek olarak, yazılım verimli veri içe aktarma işlevleri ve yaygın ECAD sistemleri ve veri değişim formatları için optimize edilmiş arayüzler sunar. IEC 81346 uyarınca yapılandırılmış proje yönetimi, tüm markalama sürecini optimize eder. Wire Marking Application Center, teller ve kablolar için markalama sürecini önemli ölçüde basitleştirir. Devre şemasından alınan yapılandırılmış detaylı bilgilere dayanarak, kullanıcılar tüm markalama süreci boyunca adım adım yönlendirilir. Bu, verimliliğini artırır ve hata riskini azaltır. Clipx ENGINEER uygulama yazılımı arayüzü sayesinde planlamadan üretime kadar kesintisiz süreçler sağlanır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim