Push-X teknolojisine sahip modern ölçüm transdüseri klemensleri

2024-04-22
XTVMEA 6 trafo klemensleri

Phoenix Contact'ın yeni XTVMEA 6 ölçüm transdüseri klemenslerinin temel özelliği, otomatik olarak öncü akım trafosu kısa devresini etkinleştirmesidir. Bu "kesmeden önce yap" işlevi, tüm bakım ve test görevleri için akım trafosunun güvenli çalışmasını sağlar.

Yeni ölçüm transdüseri klemensleri zahmetsiz ve aletsiz Push-X bağlantı teknolojisiyle teçhiz edilmiştir. Bu teknoloji, yüksüklü veya yüksüksüz her türlü kablo için uygun olduğundan en hızlı ve en esnek bağlantı teknolojilerinden biridir. Yan kablo bağlantısı nedeniyle klemensler geniş yüzeyli, açıkça okunabilen bağlantı işaretleri sağlar. Özellikle enerji sektörü, XTVMEA 6 ölçüm transdüseri klemenslerinin avantajlarından yararlanmaktadır. Bunlar tüm ölçüm ve koruma uygulamaları için uygundur. Phoenix Contact'ın mevcut ME 6 klemens serisiyle tam uyumluluk sağlanır. Yeni ölçüm transdüseri klemensleri aynı zamanda ergonomik tasarıma ve üç fonksiyon kanalından oluşan iki sete sahiptir. Clipline complete sisteminin aksesuarları da kullanılabilir. Kısa devre yapmak için yeni aksesuarlar da mevcuttur. C-MEA... çalıştırma kolu ve SB-MEA... geçmeli köprü baraları ile birden fazla klemens eş zamanlı çalıştırılabilir ve kısa devre yapılabilir. Geçiş klemensleri ve aynı şekle sahip PE klemensleri XTVMEA 6 serisini tamamlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim