Endüstriyel otomasyon için Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) özellikli güçlü WLAN modülleri

2024-04-22
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) özellikli WLAN 1000 serisi

Phoenix Contact, endüstriyel network ürün portföyünü Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) teknoloji standardına uygun WLAN client modülleriyle genişletiyor. WLAN 1000 serisindeki yeni modüller, 160 MHz bant genişliğinde 2.402 Mbps'ye kadar WLAN brüt veri hızlarını destekler.

Yüksek performanslı ve güvenilir kablosuz haberleşme network'leri, akıllı fabrika veya akıllı imalatta üretim ve malzeme taşıma sistemlerinin artan hareketliliği ve esnekliği için bir ön gerekliliktir. Phoenix Contact, yeni nesil WLAN modülleriyle, modern kablosuz veri iletimine yönelik artan talepleri karşılayan uygun ürünler sunuyor. WLAN client modülleri, yüksek performans ve özellikle yüksek düzeyde emniyet ve güvenilirlikle birlikte en son Wi-Fi 6 teknolojisini (IEEE 802.11ax) sunuyor. Güçlü donanımı ve modern endüstriyel Wi-Fi 6 kartı (IEEE 802.11ax) ile WLAN 1000 serisi, Wi-Fi 4'ü (IEEE 802.11n) temel alan WLAN 1000 ürün serisindeki mevcut modüllerle karşılaştırıldığında on kata kadar daha fazla veri hacmine sahiptir. Cihazlar brüt 2.402 Mbps'ye (160 MHz kanal) kadar WLAN veri hızları sağlar. Önemli performans kazanımlarına rağmen kompakt ve kendini kanıtlamış muhafaza tasarımları korunmuştur. Bu, yeni nesil WLAN modüllerine geçişi kolaylaştırır.

Wi-Fi 6, önceki Wi-Fi nesillerine göre özellikle AGV veya mekik sistemleri gibi çok sayıda cihazla daha büyük network'ler oluştururken dayanıklılık, gerçek zaman yeteneği ve verimlilik açısından önemli iyileştirmeler sağlar. İlave olarak, yeni WLAN modüllerinin donanımı halihazırda Wi-Fi 6E standardını destekleyecek şekilde teçhiz edilmiştir; bu, gelecekte yeni, büyük ölçüde kullanılmayan 6 GHz bandında kablosuz haberleşmeye olanak tanıyacaktır. Bu, 2024 için planlanmaktadır. Uygulama, cihazlar için ülkeye-özel onaylama sürecinin sonucuna bağlıdır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim