The smarter E Europe: Enerji geçişini teknik çözümlerle birlikte şekillendirmek

2025-05-07
Smarter E logolu güneş parkı çalışanları

İklim hedeflerine ulaşılabilmesi için CO2 emisyonlarının önümüzdeki birkaç yıl içinde en aza indirilmesi gerekmektedir. Phoenix Contact bu zorluğa All Electric Society vizyonuyla yanıt veriyor. Bu vizyon, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin her zaman yeterli miktarda ve uygun fiyatlarla sağlandığı bir dünyayı tanımlıyor. Bu hedefe ulaşmak için şirket teknik çözümler, ürünler ve hizmetler sunmaktadır.

Potansiyel müşteriler 7-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında The smart E Europe ticaret fuarında kapsamlı portföy hakkında bilgi edinebilirler. Phoenix Contact, Messe München Ticaret Fuarı Merkezi'nde, B5 salonundaki 110 numaralı stantta bulunabilir.

Fotovoltaik sistemler için izleme, kontrol ve yazılım çözümleri fuarın odak noktalarından birini oluşturuyor. Fuarda ayrıca güç kontrol üniteleri ile besleme yönetimi ve enerji izleme çözümlerinin yanı sıra çatı ve yere monte sistemler için dizi bağlantı kutuları da sergilenecek. Bunlar, uygun klemensler, konnektörler, güç kaynakları, aşırı gerilim koruması cihazları ve el aletleri ile tamamlanacak. Fuarda ayrıca E-mobilite konusuna da odaklanılacak. 7 Mayıs 2025 günü saat 11.00'de bu alana gelen ziyaretçiler Phoenix Contact standında "CCS şarj kablolarıyla megawatt şarj" başlıklı özel bir ürün prömiyerine katılabilecekler. Elektrikli otomobillerin ve elektrikli hizmet araçlarının hızlı şarj edilmesinin yanı sıra güçlü ve network bağlantılı bir şarj altyapısının kurulmasına yönelik yeni ürün geliştirmeleri de sergilenecek. Geniş Charx şarj teknolojisi portföyü, zorlu e-mobilite uygulamaları için özel olarak geliştirilmiştir. Portföy, şarj soketleri ve kabloları, kontrolörleri, DC güç elektroniği ve dağıtım modülleri ile tüm şarj sürecini kapsar.

Elektrik şebekeleri, binalar, yerel jeneratörler, şarj istasyonları ve elektrikli araçlar gibi çeşitli sektörlerin ve paydaşların bir araya gelmesi nedeniyle, ilgili verilerin iletimi giderek daha da önemli hale geliyor. Haberleşme her zaman güvenli olacak şekilde tasarlanmalıdır. Phoenix Contact uzun yıllardır siber güvenlik alanında aktif olarak yer almaktadır. Uzmanlar, The Smarter E Europe'da siber saldırılara karşı korunmak için uygun çözümler sunacak. Buna TÜV Rheinland tarafından IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ve onaylanmış bir güvenlik router'ı da dahildir. İlgilenen fuar ziyaretçileri, Blomberg'deki All Electric Society Parkı'nda canlı bir sektör entegrasyonunun parçası olarak sergilenen komponentler ve sistemler arasındaki etkileşime yakından bakabilirler.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim