Minyatür klemensler ile yer tasarrufu sağlayan kablolama

2024-05-21
Yeni MPTD ve MUTTB klemensleri ile klemens dizileri

Phoenix Contact, minyatür klemensleri ürün portföyünü iki versiyonla genişletti: yeni MPTD çift minyatür klemensleri ve MUTTB mini çift katlı klemensleri. Bu klemensler hızlı montaj ve yer tasarrufu sağlayan kablolama imkânı sağlar.

Çift MPTD klemensleri kompakt tasarımlarına rağmen bir fonksiyon kanalına sahiptir ve bu nedenle daha fazla esneklik sunar. Yaygın tüm test probları için test seçenekleri mevcuttur. Her bir bağlantı noktası markalanabilir, net ve şeffaf kablolama yapılmasına olanak sağlar. MPTD çift minyatür klemenslerin bir diğer avantajı da, 0,14 ila 4,0 mm² kesit aralığı için aletsiz ve bakım gerektirmeyen Push-in bağlantı teknolojisi ile zaman tasarrufu sağlayan kablo bağlantısıdır. Klemensler NS 15 ve NS 35 DIN raylarına, sabitleme pimleriyle veya flanşlı versiyon olarak monte edilebilir. MUTTB çift katlı minyatür klemensler, üniversal vidalı bağlantı teknolojisi ile çoklu kablo bağlantılarına da olanak sağlar. Bu klemensler her iki katta da fonksiyon millerine sahip olup, bu sayede esnek şekilde kullanılabilmektedir. Katlar, uyumlu PV köprüleri ve köprülü versiyonlar kullanılarak kolayca bağlanabilir. Tüm minyatür klemensler küçük boyutlarına rağmen CLIPLINE complete sisteminin avantajlarından ve aksesuarlarından yararlanır. Bu nedenle farklı uygulamalarda yer tasarrufu sağlayan kablolama için güvenilir bir çözüm sunarlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim