Doğrudan makine entegrasyonu için kompakt LED sinyal lambaları

2025-08-27
Çeşitli tasarımlarda kompakt LED sinyal lambaları

Phoenix Contact'ın yeni PSD-SL LED sinyal lambaları serisi, doğrudan makine fonksiyonları üzerinde uygulama odaklı sinyalizasyon için kompakt bir çözümdür. Lambalar çok yönlüdür, sağlam bir şekilde üretilmiştir ve hem iç hem de dış ortam uygulamaları için uygundur.

Phoenix Contact'ın yeni PSD-SL LED sinyal lambaları doğrudan uygulama üzerinde net, işlevsel sinyalizasyon sağlar. Nokta ve Kule olmak üzere iki tasarımda mevcuttur ve versiyona bağlı olarak üç veya yedi renk seçeneğine sahiptir. Yanıp sönme ve renk değişiklikleri gibi çeşitli ışık animasyonu dizileri, makineler, otomatik kılavuzlu araç sistemleri (AGVS'ler) ve hizmet robotları gibi farklı sinyalizasyon görevlerine esnek adaptasyon sağlar. Lambalar 5 konumlu, A kodlu bir M12 konnektör ile bağlanır ve 4 bit anahtarlama yoluyla 24 V DC ile kontrol edilir. Montaj, M22 montaj açıklığı ile basittir; montaj malzemesi teslimat kapsamına dahildir. IP66, IP67, IP69, IP6K9K ve UL Tip 4/4X koruma sınıfları ve -40 ila +70°C geniş sıcaklık aralığıyla lambalar hem iç hem de dış ortamlarda zorlu endüstriyel uygulamalar için de uygundur. PSD-SL serisi, Phoenix Contact'ın sinyalizasyon portföyünü, acil makine ortamı için kompakt, sağlam ve çok yönlü bir çözümle tamamlar.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim