Çok yönlü markalama çözümleri için mobil termal transfer yazıcı

2024-05-21
THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer kart yazıcı

Phoenix Contact'ın THERMOMARK PRIME 2.0 mobil termal transfer yazıcısı çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. Kompakt cihaz, hem markalama hücresinde merkezi kullanıma hem de uygulama ortamında doğrudan markalama yapmaya uygundur. Bu sayede iş akışları verimli ve esnek şekilde tasarlanır ve özellikle büyük sistemlerde büyük bir avantaj sunar.

Termal transfer yazıcı, endüstriyel markalama için çeşitli uygulama alanlarına yönelik 600'den fazla markalama malzemesini markalayabilir. Kanıtlanmış termal transfer baskı teknolojisi ile klemens, iletken ve kabloların yanı sıra cihaz ve sistemlerin markalanması hassas ve dayanıklıdır. Bağımsız yazıcı, kart ve tabaka formatındaki malzemelerin sekiz saniyeden kısa sürede yüksek kalitede markalanmasını sağlar. THERMOMARK PRIME 2.0, entegre MARKING sistemi uygulama yazılımı aracılığıyla doğrudan uygulama ortamında mobil markalama için markalama çözümlerini rahatlıkla oluşturabilir. Yazıcının yapılandırılabilir 7 inçlik dokunmatik renkli ekranı kullanılarak veriler kolay ve sezgisel bir şekilde girilir. Değiştirilebilir ve güçlü batarya, basit malzeme ve mürekkep şeridi değişimi sayesinde yazıcı ihtiyaç duyulan her yerde kullanıma hazırdır. Otomatik mürekkep şeridi ve malzeme algılaması baskı hatalarını önler. Merkezi kullanım için, örneğin bir markalama hücresinde, THERMOMARK PRIME 2.0, Phoenix Contact markalama yazılımı kullanılarak kolayca kontrol edilebilir ve yönetilebilir. Yazılım, kapsamlı tasarım seçenekleri, anlaşılır bir kullanıcı arayüzü ve E-CAD sistemlerinden verileri verimli bir şekilde içe aktarmak için yüksek performanslı arayüzler sunuyor.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim