Yeni endüstriyel dış mekân hücresel router'lar

2025-03-31
Cellulink ürün gamı

Phoenix Contact uzaktan haberleşme portföyünü endüstriyel dış mekân hücresel router'ları içerecek şekilde genişletiyor. Cellulink ürün gamı, network özellikli cihazları dünya çapında hücresel şebekeye bağlar ve IEC 62443-4-2'ye uygun olarak sertifikalandırılmıştır.

Router'lar ve antenler kompakt cihazlarda birleştirilir ve böylece kontrol panosuna, duvara veya direğe monte edilebilir. Cihazlar Power over Ethernet ile birlikte sağlanır ve tek bir Ethernet kablosu ile hızlı ve kolay kurulum sağlar. Hepsi bir arada konsepti, ek hücresel antenler ve anten kablolarının yanı sıra kontrol panosunda yer ve montaj maliyetlerinden tasarruf sağlar. Ürünler çok sayıda siber güvenlik işlevinin yanı sıra IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikasyona sahiptir. Bu nedenle Siber Dayanıklılık Yasası için en iyi şekilde hazırlanmışlardır.

Her cihaz çift SIM ve fallback sağlayıcının yanı sıra hassas konumlama ve zaman senkronizasyonu için GNSS'yi (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) destekler. Konfigürasyon ve ürün yazılımı güncellemeleri, web tabanlı yönetim, REST API ve kapsamlı cihaz ve güncelleme yönetimi aracılığıyla kolaylıkla gerçekleştirilir. Cellulink ürün gamı, yalnızca teknolojik ve performans yetenekleri açısından farklılık gösteren üç cihaz sınıfına ayrılmıştır:
• Avrupa LTE CAT1 modülü ile 2000 serisi, çoğu küçük ölçekli uygulama için yeterli veri hacmi ile uygun fiyatlı ve güvenilir giriş seviyesi hücresel bağlantı sunar.
• 4000 serisi global LTE CAT4 modülü ile donatılmıştır ve tüm yaygın LTE uygulamalarını kapsar. Bu cihazlar uluslararası alanda kullanılabilir ve orta seviye veri hacmi sağlar.
• Global 5G modülü ile 6000 serisi en yüksek performans sınıfını temsil eder. Bu cihazlar çok yüksek veri hacmi ve düşük gecikme süreleri için optimize edilmiş olup dünya çapında hem özel hem de genel 5G network'lerinde kullanılabilir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim