Verimli ve açıkça düzenlenmiş montaj iş istasyonları

2024-05-21
Montaj iş istasyonlarında kabloların yapılandırılması için kablo freni

Phoenix Contact'ın yeni Clipx kablo freni, verimli kablo hazırlama ve kablolama olanağı sağlıyor. Kablo organizasyonunu optimize etmek ve manuel çalışma alanlarını daha anlaşılır hale getirmek için özel olarak geliştirilmiştir.

Clipx kablo freni, 0,5 ila 6 mm² kesit aralığındaki kabloların yapılandırılmasında kullanılır. Bu sayede kablo hazırlama ve kablolama sırasındaki kullanım ve organizasyon işleri önemli ölçüde kolaylaşır. Kablo freni, NS 35 DIN rayına monte edilebilir veya harici altıgen vida (anahtar boyutu 8) kullanılarak bir montaj paneline vidalanabilir. Bu sayede esnek ama aynı zamanda sağlam bir montaj imkânı sağlar.

İletkenler kablo freninden geçirilir, dişler sayesinde geriye kaymaları mümkün değildir. Clipx kablo freni, UCT-TM 6 ve UC-TM 6 markalama malzemesi kullanılarak markalanabilir. Bu sayede farklı kablo kesitlerinin paralel işlenmesi daha şeffaf hale getirilir ve benzer kesitler olması durumunda karışıklık yaşanması önlenir. Yapılandırılmış düzenleme ve konumlandırma, üretim sürelerini kısaltır, çünkü üretimde arama ve erişim süreleri önemli ölçüde azalır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim