Push-in bağlantı için BC 35,6 ve 53,6 konfigüre edilebilir üst muhafaza parçaları

2025-01-21
Push-in bağlantılı BC 35,6 ve BC 53,6 elektronik muhafazalar

Phoenix Contact, BC modüler gövde serisini 35,6 ve 53,6 mm genişliğe sahip üst gövde parçalarını içerecek şekilde genişletiyor. Konfigüre edilebilir üst parçalar artık 35,6 mm, 53,6 mm, 71,6 mm, 107,6 mm ve 161,6 mm toplam genişlikler için mevcuttur.

Kullanıcılar, SPT-THR serisi PCB klemenslerini kullanarak muhafazanın ön tarafındaki Push-in bağlantı teknolojisinin rahat kullanımından yararlanırlar.

Standartlara uygun DIN rayı muhafazaları, DIN 43880'e uygun dağıtım panolarında kullanım için idealdir. Her muhafaza bölmesi, tüm cihaz gereksinimlerini karşılamak için çevrim-içi konfigüratör kullanılarak ayrı ayrı tasarlanabilir. İlave olarak, konfigüre edilebilir üst parçaların tasarımı SPT-THR 1,5 ve 2,5 serisinin Push-in PCB klemensleriyle mükemmel şekilde eşleştiğinden, cihaz geliştiricileri değerli zaman tasarrufu sağlar. 53,6 mm genişliğe sahip üst parçalar, 48 kutup için alan sağlar: 1,5 mm² veya 16 kutba kadar: 2,5 mm². Öndeki Push-in bağlantı, kolay ve aletsiz kablolamayı mümkün kılarak sürekli ve titreşime dayanıklı temas sağlar. Üst muhafaza parçaları, KNX bus ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim