PLC-INTERFACE röle devre kesici ABD'de ödüller kazandı

2025-06-10
Ödül logolarına sahip devre kesicili PLC-INTERFACE röle

Phoenix Contact'ın devre kesicili PLC-INTERFACE rölesi, ABD'de Kontrol Mühendisliği 2025 Yılın Ürünü Ödüllerinde Altın Madalya ve Tesis Planlaması 2025 Yılın Ürünü Ödüllerinde "En Değerli Ürün" ünvanını kazandı.

"Yılın Kontrol Mühendisliği Ürünü" yarışması neredeyse kırk yıldır otomasyon ve kontrol alanında öncü teknolojileri ödüllendirmektedir. Endüstri mühendisliğinin geleceğini şekillendiren ürünler de 2025 yılında onurlandırıldı. Aday gösterilen ürünler 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Kuzey Amerika pazarına yeni giren ürünlerdi. Phoenix Contact, PLC-INTERFACE devre kesici ile "Güç" kategorisinde Altın Ödül aldı.

“Yılın Tesis Planlaması Ürünü Ödülü” programı bu yıl 37. yıldönümünü kutlamakta olup imalat ve imalat dışı sektörlerdeki en yenilikçi ve etkili yeni ürünler için önde gelen ödül olmaya devam ediyor. Okurların yılda bir kez seçtiği bu program, tesislerin işleyişinde devrim yaratan ve endüstrideki ilerlemeyi yönlendiren yenilikleri vurgulamayı hedefliyor. Phoenix Contact, PLC-INTERFACE devre kesiciyle "En Değerli Ürün (MVP) ödülünü aldı.

Bu ödüller Phoenix Contact'ın anahtarlama ve endüstriyel otomasyon alanında sürekli yeniliğe olan bağlılığını yansıtmaktadır. PLC-INTERFACE devre kesici, anahtarlama ve koruma için kompakt bir çözümdür: Kontrol panosunda daha fazla alan için sadece 6,2 mm genişliğinde röle arayüzü ve elektronik sigortanın (devre kesici) yenilikçi kombinasyonunu sunar. Nominal akım (1 - 6 A) ve kesme karakteristiği, cihazdaki DIP siviç vasıtasıyla ayrı ayrı yapılandırılabilir. Bir aktif diyagnostik çıkışı, üst seviye kontrolöre güvenilir bir durum mesajı sağlar. Görsel durum mesajı yeşil, sarı ve kırmızı renklerde çok renkli bir LED ile sağlanır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim