Yeni tek konumlu VALVETRAB SPP aşırı gerilim koruması

2025-06-24
DIN rayına monte edilmiş tek konumlu VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R aşırı gerilim koruması

Phoenix Contact'ın Safe Protection Plus (SPP) ürün gamından tip 2 aşırı gerilim koruması cihazları artık tek konumlu versiyonlarda da mevcuttur. Böylece mevcut seriye, her biri ikaz kontaklı ve kontaksız, montaja hazır beş ürün eklenmiş oldu.

Safe Protection Plus, yüksek sistem kullanılabilirliği sağlayan öncü montaj ve güvenlik özellikleriyle eş anlamlıdır. Yeni tek konumlu koruyucu cihazlar komple ürün olarak da mevcuttur, ancak tasarımları modülerdir. Bir taban elemanı, gerçek koruma fişi ve isteğe bağlı bir uzak sinyalizasyon modülünden oluşurlar. Tüm VAL-SPP versiyonlarındaki taban elemanı, yanlış kablolama ve dokunma koruması ile donatılmıştır. Tip 2 koruma fişleri bu pozisyondadır. VAL-SPP konnektöründeki ayırma cihazı da optimize edilmiştir. Daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde tetiklenir. Opsiyonel uzak sinyalizasyon, ana ve yardımcı devrelerin galvanik olarak birbirinden izole edilmesi için çift yalıtım içerir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim