Push-X ve Combi geçme bölmesi ile kontrol panolarının uygun şekilde kablolanması
Phoenix Contact'ın Push-X bağlantılı yeni geçmeli klemensleri ve Combi geçme bölmesi kablolama teknolojisinde yeni standartlar belirliyor. Bu kombinasyon, saha seviyesini önceden monte edilmiş COMBI konnektörlerle bağlayarak kontrol panosu imalatında zahmetsiz ve verimli kablolama sağlar.
Neredeyse hiç güç gerektirmeyen aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile Push-X bağlantısı, tüm iletken tipleri için yüksek düzeyde kullanım kolaylığı sunar. Çok telli kablolar özellikle hızlı bir şekilde bağlanabilir. Ayrıca, bağlantı noktasından gelen görsel ve dokunsal geri bildirim sezgisel bağlantıyı destekler, bu da işlemi kolaylaştırır ve hataları en aza indirir. Yeni XT 2,5.../P klemensleri, 2,5 mm² nominal kesit ve 0,5 ila 4 mm² kablo kesitleri ile teknik açıdan etkileyicidir. Bunlar 24 A'e kadar akımlar ve 800 V'a kadar gerilimler için tasarlanmıştır ve çeşitli uygulamalarda yüksek performans ve esneklik sağlar. Diğer bir avantaj ise bağlantı noktasındaki kilitleme mekanizması sayesinde iletkenin hızlı bir şekilde serbest bırakılmasıdır. Bu, zamandan tasarruf sağlar ve bakım çalışmalarının verimliliğini artırır. Ayrıca 15 kutuba kadar yapılandırılabilir ve standart COMBI konnektörleri farklı kablolama gereksinimleri için tam esneklik sunar. Bu, Push-X bağlantılı ve Combi geçme bölmeli geçmeli klemensleri, basit, hızlı ve güvenilir kablolama sağlayan, verimliliği artırmaya ve hataları azaltmaya yardımcı olan kontrol panosu imalatı için modern ve esnek bir çözüm haline getirir.