ILC 2250 BI-L är den kraftfulla efterföljaren till ILC 2050 BI-L, det centrala styrsystemet för automation inom fastighetsteknik, infrastruktur och energiteknik. Den industriella designen garanterar en hög tillförlitlighet, vilket gör att ILC 2250 BI-L även lämpar sig för affärskritiska applikationer. Den har 4 LAN-, 2 USB- samt 2 RS-485-gränssnitt. Den möjliggör direkt anslutning av LonMark TP/FT-10-nätverk. Tack vare ett stort antal Inline-moduler kan controllern expanderas för digitala och analoga I/O-element samt för alla konventionella bussystem. Respektive drivrutin ger standardiserade gränssnitt och förenklar på så sätt systemintegreringen avsevärt.
ILC 2250 BI-L
-
Styrsystem
1535543
Den modulära Inline-controllern för automationsapplikationer inom infrastruktur, energi och fastigheter baseras på Niagara-Framework®
Fyra LAN-, två USB- och två RS-485-gränssnitt finns integrerade
samt ett LON-gränssnitt (CEA-709).
Expanderbar genom en mängd Inline-I/O-moduler.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Styrsystem |
Produktfamilj | Inline-Controller |
Speciella egenskaper | Utvecklingsprocessen är certifierad enligt IEC 62443-4-1 |
Installationsplats | Användning inomhus |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Överspänningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Nedsmutsningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
Processor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1,6 GHz |
Remanent dataminne | 512 kbyte (NVRAM) |
Arbetsminne | 2048 Mbyte (LPDDR4-RAM) |
IEC-61131-runtime-system | |
Lagringsminne | 5 Gbyte (eMMC) |
Funktion | |
Understödda programspråk | Niagara Framework® |
Systemkrav | |
Konstruktionsverktyg | Emalytics |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alla toleranser, inklusive rippel) |
Maximal strömupptagning | ≤ 1,5 A |
Strömförbrukning typisk | ≤ 170 mA (vid märkspänning utan lokalbussenheter) |
Strömbelastning (Anslutningspunkter) | 8 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | integrerad (kapacitivt buffrad) |
Potentialer | |
Spänningsförsörjning | 24 V DC -15 % / +20 % (enligt EN 61131-2) |
Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Inline-anslutningskontakt | |
Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
Ledararea styv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 28 ... 16 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Stödda protokoll | BACnet/IP |
BACnet MS/TP (enbart till COM1 och COM2) | |
Modbus/TCP | |
Modbus/RTU | |
KNX IP | |
DALI | |
DALI-2 | |
LON IP | |
EnOcean | |
SMI | |
MP-buss | |
SNMP | |
M-Bus | |
MQTT | |
OPC UA | |
Simple OpenADR | |
LDAP | |
SMS | |
CSV | |
oBIX | |
LONMark TP/FT10 | |
Webbserver | ja |
Ethernet | |
Bussystem | RJ45 |
Antal gränssnitt | 4 |
Anslutningstyp | RJ45-honkontakt, skärmad |
Överföringshastighet | 10/100/1000 MBit/s |
Antal kanaler | 2 |
Bussystem | RS-485 |
Antal gränssnitt | 2 |
USB | |
Bussystem | USB typ C |
Antal gränssnitt | 2 |
Anslutningstyp | USB typ C |
microSD | |
Bussystem | microSD |
Antal gränssnitt | 1 (Ovansida) |
Anslutningstyp | microSD-plats |
Bredd | 80 mm |
Höjd | 119,8 mm |
Djup | 71,5 mm |
Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
Vibrationshållfasthet enligt EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g |
Stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g |
Kontinuerlig stöt enligt EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 0 % ... 75 % (enligt DIN EN 61131-2) |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 0 % ... 75 % (enligt DIN EN 61131-2) |
Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
Lufttryck (lagring/transport) | 70 hPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
GRP_Temperaturklasse | T4 |
Beständighet mot funktionsfarliga gaser enligt DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svaveldioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (testtid 10 dagar), svavelsulfid (H2S) 1 ±0,3 ppm (testtid 4 dagar), vid 25 °C och 75 % luftfuktighet |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Överensstämmelse med EMC-direktiv | Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Transient överspänning (Surge) Kriterium B |
Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Snabba transienter (burst) Kriterium A, ±500 V,Kriterium B, ±1000 V | |
Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiska fält Kriterium A, Fältstyrka: 10 V/m | |
Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk urladdning (ESD) Kriterium A, ±4 kV kontakturladdning, ±8 kV lufturladdning | |
Test av störtålighet enligt EN IEC 61000-6-2 Ledningsförda störningar Kriterium A; Provspänning 10 V | |
Kontroll av störutsändningen enligt EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 Klass B |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | horisontell |
Alternativa monteringslägen är möjliga, men kan leda till en minskning i den termiska prestandan. |
Artikelnr | 1535543 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DRHAAA |
Produktnyckel | DRHAAA |
GTIN | 4067923007277 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 324,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 243 g |
Tullnummer | 85371091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-nummer: 12626-81-2) |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 80-05-7) | |
Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-nummer: 75980-60-8) |
Kompatibla produkter
-
NC4-DEMO - Fastighetshanteringssystem 1061902
-
NC4-50 - Fastighetshanteringssystem 1698091
-
NC4-100 - Fastighetshanteringssystem 1045861
-
NC4-250 - Fastighetshanteringssystem 2404194
-
NC4-500 - Fastighetshanteringssystem 2404195
-
NC4-1250 - Fastighetshanteringssystem 2404196
-
NC4-5000 - Fastighetshanteringssystem 2404197
-
NC4-10000 - Fastighetshanteringssystem 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404223
-
POINTS-50 - Fastighetshanteringssystem 1101297
-
POINTS-100 - Fastighetshanteringssystem 1101298
-
POINTS-500 - Fastighetshanteringssystem 2404199
-
POINTS-1250 - Fastighetshanteringssystem 2404201
-
POINTS-2500 - Fastighetshanteringssystem 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Fastighetshanteringssystem 1140562
-
DR-JSON - Fastighetshanteringssystem 1439254
-
OFFICE-DEMO-PC - Fastighetshanteringssystem 2404321
-
SUP-0 - Fastighetshanteringssystem 2404065
-
SUP-1 - Fastighetshanteringssystem 2404136
-
SUP-10 - Fastighetshanteringssystem 2404156
-
SUP-100 - Fastighetshanteringssystem 2404157
-
SUP-UNL - Fastighetshanteringssystem 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Fastighetshanteringssystem 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Fastighetshanteringssystem 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Fastighetshanteringssystem 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Fastighetshanteringssystem 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Fastighetshanteringssystem 2404163
-
SUP-UP-1 - Fastighetshanteringssystem 2404164
-
SUP-UP-100 - Fastighetshanteringssystem 2404165
-
SUP-UP-UNL - Fastighetshanteringssystem 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Fastighetshanteringssystem 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Fastighetshanteringssystem 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Fastighetshanteringssystem 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Fastighetshanteringssystem 2404173
-
DR-S-JSON - Fastighetshanteringssystem 1231645
-
SUP-0-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Fastighetshanteringssystem 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Fastighetshanteringssystem 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Fastighetshanteringssystem 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Fastighetshanteringssystem 1139362
-
NCS-REMOTE-SUP - Fastighetshanteringssystem 1842502
-
NCS-REMOTE - Fastighetshanteringssystem 1842508
-
NCS-RECOVER-SUP - Fastighetshanteringssystem 1842510
-
NCS-RECOVER - Fastighetshanteringssystem 1842514
-
EM-VIEW DP 250 - Fastighetshanteringssystem 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Fastighetshanteringssystem 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Fastighetshanteringssystem 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Fastighetshanteringssystem 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Fastighetshanteringssystem 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Fastighetshanteringssystem 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Fastighetshanteringssystem 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Fastighetshanteringssystem 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Fastighetshanteringssystem 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Fastighetshanteringssystem 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Fastighetshanteringssystem 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Fastighetshanteringssystem 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Fastighetshanteringssystem 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Fastighetshanteringssystem 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Fastighetshanteringssystem 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Fastighetshanteringssystem 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Fastighetshanteringssystem 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Fastighetshanteringssystem 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Fastighetshanteringssystem 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Fastighetshanteringssystem 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Fastighetshanteringssystem 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Fastighetshanteringssystem 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Fastighetshanteringssystem 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Fastighetshanteringssystem 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Fastighetshanteringssystem 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Fastighetshanteringssystem 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikationsmodul 1199811
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Matningsmodul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digital modul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digital modul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikationsmodul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digital modul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikationsmodul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikationsmodul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analog modul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analog modul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analog modul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analog modul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Temperaturmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Temperaturmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Temperaturmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Temperaturmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digital modul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digital modul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikationsmodul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digital modul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikationsmodul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikationsmodul 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Digital modul 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digital modul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digital modul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digital modul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digital modul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digital modul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digital modul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digital modul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analog modul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Temperaturmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Matningsmodul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Segmenteringsmodul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analog modul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Segmenteringsmodul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Segmenteringsmodul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analog modul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Matningsmodul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikationsmodul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Matningsmodul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analog modul 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Digital modul 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Digital modul 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Matningsmodul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analog modul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Busskopplare 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digital modul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Frånskiljbar plint 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analog modul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Matningsmodul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relämodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relämodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digital modul 2861917
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Matningsmodul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Matningsmodul 2862152
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digital modul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digital modul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digital modul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digital modul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potentialfördelare 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potentialfördelare 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analog modul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relämodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digital modul 2863520
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digital modul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analog modul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analog modul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analog modul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digital modul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digital modul 2878340
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digital modul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digital modul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digital modul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikationsmodul 2897457
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikationsmodul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikationsmodul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analog modul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Temperaturmodul 1185434
Fördelar
Tidsoptimal konstruktion via Niagara 4-Framework™
Stöd av alla viktiga kommunikationsprotokoll i automationsområdet fastighetsinfrastruktur
Effektiv teknik och visualisering med Emalytics och Niagara-ramverket
Enkel expansion av Niagara 4-Framework med självprogrammerande funktioner
Digital tvilling som bas för Smart Buildings
Programvarusäkerhet genom säker start, signerad programvara och TPM-skyddad enhetsidentitet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge